水力発電所のベアリング技術とエネルギー供給システム

水力発電所

スクリーンシステム、スクリーンクリーナー

基本フリッツ・ケーブル・キャリア・システム®

  • エナジーチェーン、チェーンフレックス® ケーブル、ステンレススチール製ハウジングで構成される、コストパフォーマンスの高いシステムです。
  • 天候や汚れに対する保護
  • 低メンテナンス、最大100 mの移動距離に対応

水車

すべり軸受および球面すべり軸受

  • イグリデュール ® G またはイグリデュール ® Hの 無潤滑 フランジブッシュは 、特に水中用途に適しています。非常に高い面圧には、イグテックス ® TX1を お勧めします。
  • ロッドエンド イグジバル ® KBRM: 腐食性なし、液体媒体用、頑丈な長繊維強化ポリマー球面キャップ付き。

波力変換器

ポイント・アブソーバー

ベアリング技術とeチェーン® 半製品

振動波サージ・コンバーター

プレーンベアリング

プレーンベアリング

  • ピストンのガイド用
    イグリデュール ® Q 高荷重用 円筒形ブッシュ 、多くのシャフトで耐摩耗性
  • 主軸支持用
    イグテックス ® TX1 またはイグテックス ® TX2 高強度 巻きプレーンブッシュ 、極端な荷重に耐える耐摩耗性

海水ポンプ

プレーンベアリング

アッテネーター

プレーンベアリング


使用事例

コーパワー海洋点吸収装置

高波でも安全なエネルギー供給

波エネルギー・コンバーター 回転波

耐久性に優れた波力変換器用滑り軸受

波エネルギー・コンバーター PolyGen

イグリデュールで確実に動く初のプラスチック製WEC®

Tocardo社の潮力タービン

潮流タービンでの中断のないエネルギー伝送

オープンハイドロ潮流タービン

荒海でも安全に動く潮流タービン

basic flizz® とシュロスミューレ水力発電所

省スペースとメンテナンスコストの削減:スクリーンクリーナーのベーシックフリズ® システム

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間