1
強い紫外線、熱、風、埃:太陽光発電システムは、過酷な環境条件下でも機能しなければなりません。ソーラー分野で18年以上の経験を持つ当社は、これらの要件を正確に満たす標準およびカスタマイズソリューションを提供しています。当社の高性能ポリマー製球面すべり軸受、すべり軸受、リニア軸受は、例えば、追尾型PVトラッカーシステム、固定マウントシステム、浮体式太陽光発電システム、洗浄システムなどに使用され、成功を収めています。
当社のベアリングの利点
PV技術用メンテナンスフリーポリマーベアリングをお試しください。このボックスには、角形プロファイル用分割イグボール® ピローブロックベアリング、ソーラートラッカー用ハーフシェル、フランジベアリング、ロッドエンド、3種類のプレーンベアリングが入っています。
粉塵、熱、紫外線の中で25年間使用でき、最良の場合、故障がなく、メンテナンスの必要性を最小限に抑えます:このホワイトペーパーでは、単軸ソーラートラッカーのベアリングに求められる要件と、そのために当社が提供するソリューションについてご覧いただけます。
**太陽をもっと楽しく!**ESQM 2.0では、太陽電池モジュール追尾用ピローブロックベアリングをさらに進化させ、堅牢性、コンパクト性、設置性をさらに向上させました:
ソラーミッドではハウジング材を、イグリデュール® P UVではソーラー産業用の球面ボール材を開発しました。特に、ベアリングが何時間も直射日光に耐えなければならない2Pトラッカー用途に適しています。実際のテストでは、この材料は特に高い耐紫外線性を示しています。
ご興味がおありですか?それなら、私たちにご連絡ください!
イグボール® 太陽電池モジュール用ピローブロックベアリングは、社内の3,800平方メートルのイグス® テストラボで、日常的な移動による実際の荷重をシミュレートし、その耐用年数、耐摩耗性、耐荷重をテストした。
1.5トンの荷重下で達成された移動回数は、72年の耐用年数に相当します。
インド企業Axiom Research Labs社は、ソーラーユニットの日々のトラッキング動作を完璧なものにするため、当社の堅牢なイグボール® ESQMピローブロックベアリングに信頼を寄せています。"フィットアンドフォーゲット" ソリューションで、耐用年数25年間メンテナンスフリーだからです。
イグリデュール® Pベアリングがトラクションリングに使用されています。あらゆる天候に耐え、汚れに弱く、雪塊による高荷重にも問題なく耐えます。
TG hyLIFTのリモコン式クリーナーは、太陽電池表面の微細なほこり、鳥の糞、地衣類を除去します。耐メディア性のイグリデュール® Pプレーンベアリングが車輪に、自動調整イグボール® フランジベアリングが回転ブラシに使用されており、水や洗浄剤と長時間接触しても問題なく動作します。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00