工場内の搬送システムと機械を備えた自動化生産設備.

イグリデュール樹脂:材質特性 - 低摩耗な長寿命タイプ

  • 汎用性の高い長寿命タイプ。摩擦係数が非常に低く、(ほぼ)すべてのシャフトで耐摩耗性に優れています
  • 多くのシャフト材質で低摩耗
  • 無潤滑運転時での低摩擦係数
  • 振動を減衰します
iglidur Jの材料グラニュールが黄色く積まれている。
  • クラシックな長寿命タイプ、(ほぼ)すべてのシャフトで耐摩耗性に優れています
  • 特に長時間運転に適しています
  • 低摩擦係数
  • 非常に高い耐摩耗性
明るい色の材料グラニュールのサンプルです。
  • 旋回荷重と脈動荷重に特化
  • 低摩擦係数
  • 優れた耐薬品性
  • 低吸湿性
iglidur J3の黄色い粒状材料。
  • さまざまなシャフトや荷重で使用可能
  • スチールに対する摩擦係数が非常に低い
  • 米国連邦航空局 (FAA) の航空機内装に対する防火要件を満たしています
  • 最高プラス180°Cでの連続使用が可能
  • 中~高荷重向け
ベージュ色の材料グラニュールが白背景に山積みされている。
  • プラスチック製シャフトに最適
  • 低中荷重での極めて優れた摩擦係数
  • 優れた耐薬品性
  • イグリデュール Jよりも高い耐熱性
iglidur J260材の顆粒。
  • 汎用性の高い長寿命タイプ
  • 優れた耐摩耗性
  • 最高プラス180°C での連続使用が可能
  • 湿度の高い環境に適しています
iglidur W360 材料の гранulat。
  • 高速用
  • 高速回転作業向けに特化して開発
  • 非常に低い摩擦係数
  • 非常に優れた耐摩耗性
白い背景の上に積まれたベージュの粒状材料。
  • 耐熱性および耐媒体性
  • 最高プラス250°C での連続使用が可能
  • 最高 5m/s の回転速度で使用可能
  • 非常に優れた耐摩耗性
濃い色の素材の粒状原料。
  • 低コスト材質
  • 低い摩擦係数
  • 優れた耐摩耗性
  • 無潤滑運転時の低い摩擦係数
  • 極めて良好なコスト効率
材料の粒状物。
  • シリコン使用の低コスト材質
  • 高速でも、低い摩擦係数
  • 低荷重向け
  • 極めて良好なコスト効率
iglidur D の緑色の粒状材料。
  • アルミニウム製シャフトに特化
  • アルマイト処理による非常に長い耐用年数
  • 低い摩擦係数
  • 低摩耗
iglidur J200 の黒い材料グラニュール。
  1. 長期使用最高温度
  2. 推奨最大許容面圧(+20 °C)
  3. 好相性の軸材質使用時(p = 1MPa、v = 0.3m/s、回転運動)

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間