言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® R
試験方法
密度
g/cm³
1,39
色
暗赤色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,2
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
1,1
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
µ
0,09 - 0,25
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,27
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
1.950
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
70
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
68
推奨最大面圧(20)
MPa
23
ショアD硬度
77
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+90
短期使用上限温度
°C
+110
下限適用温度
°C
-50
熱伝導率
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1012
DIN 53482
表 01: 材質データ

図.01: イグリデュール® Rすべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、スチールシャフトに対する乾式運転、温度+20℃、スチール製ハウジングに取り付け。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® Rを滑り軸受材料として開発する際、重視したのは高性能と超低価格であった。特に、乾式運転で低摩擦・低摩耗値を達成する必要がありました。PTFEとシリコーンを含まないこの材料は、ドライ運転で卓越した低摩擦係数を達成し、スティック・スリップのほとんどない運転を実現します。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で23MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータを表します。イグリデュール® Rすべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇とともに低下します。図02は、この関係を示しています。

図03:圧力と温度による変形
X = 荷重 [MPa]}
Y = 変形 [%]}
図.03は、ラジアル荷重下でのイグリデュール® Rの弾性変形を示している。23MPaの最大許容荷重下では、変形は4%である。この値までは塑性変形は無視できます。しかし、塑性変形は荷重の持続時間にも依存する。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦と摩耗
イグリデュール® Rは、高いpv値が主に高い表面速度に起因し、表面圧力にはあまり起因しない用途に特に適しています。イグリデュール® R 滑り軸受の摩擦係数のシャフト粗さ依存性は、それほど顕著ではありません。

図.06: 摩耗、異なるシャフト材質の回転アプリケーション、荷重 p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフトの材質
Y = 摩耗 [μm/km]}
A = アルミニウム、ハードアルマイト
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、ハードクロムメッキ
E = HR炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
図06と07は、イグリデュール® Rのすべり軸受で実施した、異なるシャフト材質の試験結果の拡張を示しています。0.3 m/s、1 MPaでは、高品位鋼とCf53シャフトが最良のすべりパートナーです。荷重が増加すると、Cf53および304SSシャフトを使用したイグリデュール®® R-ベアリングが最高の摩耗挙動を示し、硬質クロムメッキシャフトは旋回操作において良好な摺動パートナーであることが証明されました。
ご使用のシャフトの材質がここに掲載されている試験結果に含まれていない場合は、弊社までお問い合わせください。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00