言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® J260
試験方法
密度
g/cm³
1,35
色
黄色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,2
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
0,4
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
µ
0,06 - 0,20
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,35
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
2.200
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
60
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
50
推奨最大面圧(20)
MPa
40
ショアD硬度
77
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+120
短期最高使用温度
°C
+140
下限適用温度
°C
-100
熱伝導率
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
[K-1 x 10-5]
13
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1010
DIN 53482
表 01: 材質データ

図.01: イグリデュール® J260 すべり軸受、肉厚1mm、乾式、対スチールシャフト、+20℃、スチール製ハウジングに取り付けた場合の許容pv値。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
古典的なイグリデュール® Jと同様に、イグリデュール® J260は、卓越した摩耗特性を持つ耐久性ランナーでありながら、+120℃の長期使用温度でより高い耐久性を発揮する。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で40MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
最大推奨面圧は、機械的材料パラメータを表します。イグリデュール® J260 滑り軸受の圧縮強度は、温度が高くなるにつれて低下します。図02は、この関係を示しています。

図03:圧力と温度による変形
X = 荷重 [MPa]}
Y = 変形 [%]}
図.03は、ラジアル荷重下でのイグリデュール® J260の弾性変形を示している。推奨される最大面圧40MPaでは、変形は2.5%未満である。可能な塑性変形は、特に衝撃の持続時間に依存する。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦と摩耗
耐摩耗性と同様に、摩擦係数μも荷重によって変化する。興味深いことに、摩擦係数は荷重が増加するにつれて減少するが、摺動速度が増加すると摩擦係数はわずかに増加する(図04と05)。

図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ

図 06: 回転動作における、異なるシャフト材質に対する摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフト材質
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
摩擦と摩耗は、シャフトの材質にも大きく左右されます。滑らかすぎるシャフトは、摩擦係数とベアリングの摩耗の両方を増加させます。イグリデュール(® J260)には、平均表面粗さRa = 0.8μmの研磨面が最適です。06 は、イグリデュール® J260 製の軸受でさまざまなシャフト材質を試験した結果を示しています。この中で、推奨されるシャフトの硬度は、荷重が増加するにつれて高くなることに注意することが重要です。"柔らかい" シャフトはそれ自体が摩耗する傾向があり、その結果、荷重が2 MPaを超えるとシステム全体の摩耗が増加します。図07の回転と旋回の比較は、イグジットの硬度が高いことを明確に示しています。07 を見ると、イグリデュール® J260 ベアリングは、回転操作でその強みを発揮することがよくわかります。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00