言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® L250
試験方法
密度
g/cm³
1,50
色
ベージュ
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,7
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
3,9
滑り摩擦係数、動的、対スチール
μ
0,08-0,19
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,4
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
1.950
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
67
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
47
推奨最大面圧(20)
MPa
45
ショアD硬度
68
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+90
短期使用上限温度
°C
+180
短期上限周囲温度1)
°C
+200
アプリケーション下限温度
°C
-40
熱伝導率
W/m x K
0,24
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
K-1 x 10-5
10
DIN 53482
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1011
DIN 53482
表01:材料データ

図.01: イグリデュール® L250すべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、鋼製シャフトに対する乾式運転、温度+20℃、鋼製ハウジングに取り付け。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® L250 は、高速、高速摺動、低摩擦係数用の滑り軸受材料です。イグリデュール® L250は、特に低荷重でこれらの利点を活かすことができます。これらの利点が活かされる用途には、ファン、小型モーター、高速センサー、マグネット技術などがあります。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦と摩耗
最良の組み合わせ(対304SSシャフト)では、0.14の低荷重摩擦係数が達成された。10MPaでも0.1以下の摩擦係数が測定された(図04と05)。

図 06: 回転動作における、異なるシャフト材質に対する摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフト材質
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
図06に見られるように、低荷重・低回転には多くのシャフトが推奨されています。
また、推奨されるシャフト粗さの広い範囲にわたって良好な摩擦係数が維持されています。1MPaを超える荷重の場合は、使用するシャフトの材質に特別な注意を払う必要があります。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00