言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® W360
試験方法
密度
g/cm³
1,34
色
黄色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,2
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
1,6
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
µ
0,07 - 0,21
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,35
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
3.829
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
119
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
n.b.
最大推奨面圧(20)
MPa
75
ショアD硬度
n.b.
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+180
短期使用上限温度
°C
+200
下限適用温度
°C
-40
熱伝導率
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1012
DIN 53482
表01:材料特性

図.01: イグリデュール® W360すべり軸受の許容pv値、スチールシャフトに対する乾式運転時、+20 °C
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
吸湿性
イグリデュール® W360の吸湿率は低く、湿度の高い環境で使用する場合は無視できる。しかし、飽和率が1.6%であるため、水中での使用はごく限られた範囲でのみ可能です。

図02:温度の関数による推奨最大面圧(+20 °C で 60 MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 荷重 [MPa]}
機械的仕様
イグリデュール® W360すべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇とともに低下します。図02は、この関係を示しています。180 °Cでは、許容面圧は10 MPaです。推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータを表します。ここからトライボロジーに関する結論を導き出すことはできません。

図03:圧力と温度による変形
X = 荷重 [MPa]}
Y = 変形 [%]}
イグリデュール® W360すべり軸受は、幅広い荷重に適しています。03は温度下での変形を示しています。短期応力下での材料の挙動を示します。

図 06:シャフト表面の関数としての摩擦係数(Cf53 シャフト)
X = 波の粗さ Ra [μm]}
Y = 摩擦係数 μ
シャフトの材質
イグリデュール® W360 の場合、1.6 MPa までのシャフトの表面粗さは、摩擦係数に実質的に影響しません(図 06)。iglidur® W360 軸受は、アルミニウムhc、Cf53、ステンレス鋼シャフトが1 MPaの荷重で回転し、すべてのすべりパートナーに適しています。ここに掲載されている試験結果にお客様の軸材が含まれていない場合は、弊社までお問い合わせください。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00