言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® J3
試験方法
密度
g/cm³
1,42
色
黄色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,3
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
1,3
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
µ
0,06 - 0,20
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,5
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
2.700
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
70
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
60
推奨最大面圧(20)
MPa
45
ショアD硬度
73
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+90
短期使用上限温度
°C
+120
下限適用温度
°C
-50
熱伝導率
W/m x K
0,25
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
K-1 x 10-5
13
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1012
DIN 53482

図.01: イグリデュール® J3すべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、鋼製シャフトに対する乾式運転、温度+20℃、鋼製ハウジングに設置。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® J3は、その一般的な機械的および熱的仕様に関しては、当社の定番製品であるイグリデュール® Jに直接匹敵する。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で45MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータである。トライボロジーに関する結論はここから導き出すことはできない。イグリデュール® J3すべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇とともに低下する。02はこの関係を示しています。

図03:圧力と温度による変形
X = 荷重 [MPa]}
Y = 変形 [%]}
図.03は、ラジアル荷重下でのイグリデュール® J3の弾性変形を示している。推奨される最大面圧45 MPaでは、変形は6 %未満である。可能な塑性変形は、特に衝撃の持続時間に依存する。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦と摩耗
耐摩耗性と同様、摩擦係数µも、その負荷によって変化します(図04および05)。

図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ
イグリデュール® J3
ドライ
グリース
オイル
水
摩擦係数 μ
0,08-0,15
0,09
0,04
0,04
表04:鋼に対する摩擦係数(Ra= 1 μ、50 HRC)

図06:さまざまなシャフト材質の回転運動における摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
摩擦と摩耗は、シャフトの材質にも大きく依存します。イグリデュール® J3は、平均表面粗さRa=0.1~0.3μmの研磨面に最適です。図06は、イグリデュール® J3が、さまざまなシャフト素材と組み合わせることができることを示しています。図07は、回転と旋回動作を比較したものです。荷重が増加するにつれて、旋回動作よりも回転動作の方が摩耗が増加することがわかる。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00