言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® D
試験方法
密度
g/cm³
1,40
色
緑色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,3
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
1,1
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
µ
0,08 - 0,26
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,27
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
2.000
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
72
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
70
推奨最大面圧(20)
MPa
23
ショアD硬度
78
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+90
短期使用上限温度
°C
+110
下限適用温度
°C
-50
熱伝導率
W/m x K
0,25
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
K-1 x 10-5
11
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1014
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1014
DIN 53482
表 01: 材質データ

図.01: イグリデュール® Dすべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、鋼製シャフトに対する乾式運転、温度+20℃、鋼製ハウジングに設置。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® Dを滑り軸受材料として開発する際、非常に低価格であることが要求プロファイルの最上位にあった。さらに、乾式運転、特に高速運転において低い摩擦係数を達成する必要がありました。シリコーンを含むこの材料は、乾式運転でも卓越した低摩擦値を達成し、スティック・スリップがほとんど発生しません。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で23MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータです。トライボロジーの結論に使用することはできません。イグリデュール® Dすべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇とともに低下する。02はこの関係を示しています。

図03:圧力と温度による変形
X = 荷重 [MPa]}
Y = 変形 [%]}
イグリデュール® D軸受は、主に低ラジアル荷重用に開発された。図.03は、ラジアル荷重下でのイグリデュール® Dの弾性変形を示している。推奨される最大面圧23MPaでは、変形は約3%です。この値までは塑性変形を無視できます。しかし、塑性変形は衝撃の持続時間にも依存します。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦と摩耗
摩擦係数は、負荷の耐摩耗性と同様に減少する。摩擦係数は、Raが0.4~0.6μmの範囲で最適となる。

図05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 摩擦係数 μ
Y = 荷重[MPa]}
イグリデュール® D
ドライ
脂肪
オイル
水
摩擦係数
0,08 - 0,26
0,09
0,04
0,04
表04:鋼に対する摩擦係数
(Ra = 1 µm、50 HRC)

図 06: 回転動作における、異なるシャフト材質に対する摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフト材質
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
図06と07は、イグリデュール® Dのすべり軸受で実施した、異なるシャフト材質の試験結果の拡張を示しています。
ご希望のシャフト材質がこのリストに含まれていない場合は、弊社までお問い合わせください。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00