イグリデュールJ - 材質データ

本ページの紹介内容

重要な特長一覧

テクニカルデータ
+23℃での耐摩耗性- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +摩耗抵抗に関する詳細情報
+90°Cでの耐摩耗性- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
150℃での耐摩耗性- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
低い摩擦係数- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +摩擦係数 µ(乾燥時):0.06 ~ 0.18
低吸湿性- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +吸湿率に関する詳細情報
水中での耐摩耗- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +摩擦係数 µ: 0.04
耐薬品性- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +薬品耐性に関する詳細情報
局部荷重に強い- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
衝撃荷重に適してます- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
耐汚性- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

機械的仕様

最大推奨面圧
寸法変化率

許容滑り速度

最高表面速度

m/s回転時揺動時linear
永久1.5 1.1 8
短期3 2.1 10

摩擦と摩耗

イグリデュールJ 無潤滑 グリス オイル 水
摩擦係数 µ 0.06-0.18 0.09 0.04 0.04
図04: 摩擦係数と表面速度との関係 (p = 0.75MPa)
図05:摩擦係数と面圧との関係(v = 0.01m/s)

シャフト材質

回転動作における、異なるシャフト材質に対する摩耗
揺動時および回転時の摩耗量

はめあい公差

直径 d1 [mm] シャフト h9 [mm] イグリデュールJ E10 [mm] ハウジング H7 [mm]
最大 30 ~ 0.025+0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 ~ 60 ~ 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 ~ 100 ~ 0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 ~ 180 ~ 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 ~ 300 ~ 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 ~ 500 ~ 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 ~ 800 ~ 0.074+0.060 +0.180 0 +0.030
>80 ~ 1200 ~ 0.087+0.072 +0.2120 +0.035
> 120 ~ 1800 ~ 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

耐薬品性

標準的抵抗(データはすべて+20°Cで測定)
アルコール+
炭化水素+
グリス、潤滑剤 (添加剤なし) +
燃料+
希酸0 ~ -
強酸-
希アルカリ+
強アルカリ+最高0

耐候性

真空

放射性線

使用事例

印刷産業機械

使用事例

飲料産業

使用事例

航空宇宙産業

使用事例

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間