イグリデュール® J350 - 材質データ

素材表

一般的性質 単位 イグリデュールJ350 試験方法
密度 g/cm³ 1.44
色 黄
室温+23℃/湿度50%における最大吸湿量 重量% 0.3 DIN 53495
最大吸湿率 重量% 1.6
滑り摩擦係数、スチールに対する動的 µ 0,01 - 0,20
最大pv値 (無潤滑) MPa x m/s 0.45
機械的性質
曲げ弾性率 MPa 2,000 DIN 53457
20℃における曲げ強さ MPa 55 DIN 53452
圧縮強度 MPa 60
最大推奨面圧 (20℃) MPa 60
ショアD硬さ 80DIN 53505
物理的および熱的性質
長期使用最高温度<br /> °C +180
短期使用最高温度<br /> °C +220
最小使用温度 °C -100
熱伝導率 W/m x K 0.24 ASTM C 177
熱膨張率 (23℃) K-1 x 10-5 7 DIN 53752
電気的性質
体積抵抗率 Ωcm > 1013DIN IEC 93
表面抵抗率 Ω> 1010DIN 53482
iglidur J350 のすべり摩擦グラフ。対数軸上で曲線が下降しています。
iglidur J350 のすべり摩擦グラフ。対数軸上で曲線が下降しています。
X=20から180、Y=60から20へ下がる曲線のグラフ。

機械的仕様

グラフの2本の線は、+23 °C と +60 °C でX軸に沿って同様に上昇しています。

許容すべり速度

最大表面速度

m/s 回転時揺動時 linear
永久 1.314
短期 32.38

温度

イグリデュールJ350 使用温度
最低使用温度 -100°C
長期使用最高温度 +180°C
短期使用最高温度 +220 °C
を軸に固定する。 +140°C
曲線グラフ。値は0.30までわずかに上昇し、その後0.50まで大きく低下します。

摩擦と摩耗

黄色の曲線グラフ:X が約 10 で値が 0.15 から 0.10 に下がり、その後ほぼ一定です。

シャフト材質

イグリデュールJ350 無潤滑グリスオイル 水
摩擦係数 μ 0,1-0,2 0.09 0.04 0.04
X軸とY軸のあるグラフの曲線で、いったん下がってから大きく上昇します。
Y軸にAからGの値を示す棒グラフです。

耐薬品性

標準的 抵抗
アルコール +
炭化水素+最高0
グリス、潤滑剤 (添加剤なし) +
燃料 +
希酸 +
強酸 +最高0
希アルカリ +
強アルカリ +

放射線

耐紫外線性

真空

電気的仕様

電気的性質
体積抵抗率 > 1013 Ωcm
表面抵抗率 > 1010 Ω

吸湿性

最大吸湿率
湿度+23 °C/50 %r.時 0.3 重量 %
最大吸湿率 1.6重量%
X軸0.0から1.6、Y軸0.0から0.5の座標上に、右上がりの黄色い折れ線があるグラフ。

取り付け公差

直径 d1 [mm]シャフト h9 [mm]イグリデュール® J350 E10 [mm]ハウジング H7 [mm]
最大 3 0 ~ 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 ~ 6 0 ~ 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 ~ 10 0 ~ 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 ~ 18 0 ~ 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 ~ 30 0 ~ 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 ~ 50 0 ~ 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 ~ 80 0 ~ 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間