イグリデュール® J200 - 材質データ

材質データ

一般的性質 単位イグリデュールJ200 試験方法
密度g/cm³ 1.72
色 濃灰色
室温+23℃/湿度50%における最大吸湿量 重量% 0.2 DIN 53495
最大吸湿率 重量% 0.7
滑り摩擦係数、スチールに対する動的 μ0,11-0,17
最大pv値 (無潤滑) MPa x m/s 0.30
機械的性質
曲げ弾性率 MPa2800DIN 53457
20℃における曲げ強さ MPa 58DIN 53452
圧縮強度 MPa 43
最大推奨面圧 (20℃) MPa 23
ショアD硬さ 70 DIN 53505
物理的および熱的性質
長期使用最高温度<br /> °C +90
短期使用最高温度<br /> °C +120
最大短期周囲温度1)°C +140
最小使用温度°C -50
熱伝導率 W/m x K 0.24 ASTM C 177
熱膨張率 (23℃) K-1 x 10-5 8 DIN 53752
電気的性質
体積抵抗率 Ωcm > 108DIN IEC 93
表面抵抗率 Ω> 108DIN 53482
ダイアグラム 01: イグリデュール® J200 すべり軸受の許容 pv 値、肉厚 1 mm、スチール製シャフトに対する乾式運転、+20 ℃、スチール製ハウジングに取り付け
ダイアグラム 01: イグリデュール® J200 すべり軸受の許容 pv 値、肉厚 1 mm、スチール製シャフトに対する乾式運転、+20 ℃、スチール製ハウジングに取り付け
図02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20 °Cで23 MPa)

機械的仕様

図03: 寸法変化率

詳細情報

許容摺動速度

最高表面速度

m/s 回転時 揺動時 linear
永久 10.710
短期 1.5 1.1 15

温度

イグリデュールJ200 使用温度
最低使用温度 - 50 °C
長期使用最高温度 +90℃以上
短期使用最高温度 +120°C
を軸に固定する。 +60°C
図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa

摩擦と摩耗

イグリデュールJ200 無潤滑グリス オイル水
摩擦係数 [µ] 0,11 - 0,17 0.09 0.04 0.04
図05:摩擦係数と面圧との関係(v = 0.01m/s)
図07: 揺動と回転による摩耗

耐薬品性

標準的 抵抗
アルコール+
炭化水素+
グリス、潤滑剤 (添加剤なし) +
燃料 +
希酸 0 ~ -
強酸 -
希アルカリ +
強アルカリ +最高0

耐薬品性

放射線耐性

耐紫外線性

真空

製品範囲

電気的性質

電気的性質
体積抵抗率> 108 Ωcm
表面抵抗率 > 108 Ω

吸湿率

最大吸湿率
湿度+23 °C/50 %r.時 0.2重量%
最大吸湿率 0.7 重量 %
吸湿の影響
吸湿の影響

取り付け公差

直径 d1 [mm]シャフト h9 [mm]イグリデュール® J200 E10 [mm]ハウジング H7 [mm]
最大 3 0 ~ 0.025 +0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 ~ 6 0 ~ 0.030 +0.020 +0.068 0 +0.012
> 6 ~ 10 0 ~ 0.036 +0.025 +0.083 0 +0.015
> 10 ~ 18 0 ~ 0.043 +0.032 +0.102 0 +0.018
> 18 ~ 30 0 ~ 0.052 +0.040 +0.124 0 +0.021
> 30 ~ 50 0 ~ 0.062 +0.050 +0.150 0 +0.025
>50 ~ 80 0 ~ 0.074 +0.060 +0.180 0 +0.030
>80 ~ 120 0 ~ 0.087 +0.072 +0.212 0 +0.035
> 120 ~ 180 0 ~ 0.100 +0.085 +0.245 0 +0.040

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間