イグボール 球面ベアリングは、メンテナンスフリーで調心機能付きの完全樹脂製ベアリングユニットです。 材質により、最高+200°Cまで使用可能です。 加えて、イグボールの全ベアリングユニットは粉塵や汚れに強く、耐食性があります。 無潤滑・無給油のため耐薬品性に優れ、液体の中でも問題なく使用できます。 イグボール エキスパートツールは、使用条件を幾つか入力するだけでイグボール 球面ベアリングの予測寿命を計算します。
メンテナンスフリーの無潤滑運転
高い剛性
高強度
軸心のずれを吸収
局部荷重を吸収
非常に軽量
雌ねじ/雄ねじ
高い引張強度
高い減振性
騒音低減
寸法Eシリーズのロッドエンドと組合せて使用可
非常に軽量
右ねじ/左ねじ
メンテナンスフリーの無潤滑運転
高い剛性
高強度
メンテナンスフリーで無潤滑
優れた耐薬品性
高いラジアル荷重
最高+80 °Cに対応
メンテナンスフリーの無潤滑運転
高い剛性
高強度
軸心のずれを吸収
局部荷重を吸収
非常に軽量
最高+200 °Cに対応
組込みが簡単
非常に低コスト
耐薬品性
非常に軽量
高強度
ダブルジョイントもあり
最高+80℃に対応
メンテナンスフリーの無潤滑運転
耐食性
高い圧縮強度
高い弾性
非常に軽量
各種材質あり
金属製ハウジング用球面ボールあり
イグボール ベアリングユニット製品カタログ
今すぐにベアリングを置換え
使用条件を入力するだけで、予測寿命を計算します。
ドライテクノ試験施設内で、無潤滑のイグボール ベアリングユニットは徹底した試験を受けています。
イグボール 球面ベアリングの構造や材質、公差などの技術情報
月~金 8:30~20:00
24時間