フランス南部の造船所リクリエイティブ・エレクトリック・ヴィークルズが、80%リサイクル可能な電気双胴船を建造している。
課題は、水中翼船用の機械式飛行制御システムの構築だった。適切な制御精度のための厳しい公差と、部品の高い信頼性が絶対条件だった。部品は、湿気、極端な温度変化、漂流物による衝撃荷重など、さまざまな環境条件に耐えなければならなかった。特に重要だったのは、潤滑からの解放だった:一方では、ベアリングはメンテナンスフリーでなければならないが、日常運転では実質的にメンテナンスはない。しかし、潤滑油は船台の埃や砂を引き寄せるため、すぐにベアリングにダメージを与える。
igubal® および drylin® 製品グループのさまざまな製品が、水中翼船で水面から完全に浮き上がる帆船、"iFLY15" スポーツ双胴船の機能を保証しています。軽量、耐摩耗性、耐海水性、メンテナンスフリーのイグボール® ピローブロックベアリングは、ステアリングと電動モーターを持ち上げるためのプッシュプルアタッチメントに使用されています。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00