イグボール 球面インサートベアリング

球面インサートベアリング用素材

球面インサートベアリング、イグリデュールJ3

イグリデュールJ3

  • DIN 626-1に準拠
  • 球面ボール材質:イグリデュールJ3
  • 良好な耐摩耗性
球面インサートベアリング、イグリデュールJ3

イグリデュールH3

  • DIN 626-1に準拠
  • 材質 球面ボール:イグリデュールH3
  • 高い耐摩耗性
球面インサートベアリング、イグリデュールJ

イグリデュールJ

  • DIN 626-1に準拠
  • 材質 球面ボール:イグリデュールJ
  • 低吸湿性
球面インサートベアリング、イグリデュールA350

イグリデュールA350

  • DIN 626-1に準拠
  • 球面ボール材質:イグリデュールA350
  • EU 規則 10/2011 EG および FDA 準拠
球面インサートベアリング、イグリデュールJ4

イグリデュールJ4

  • DIN 626-1に準拠
  • 球面ボールの材質:イグリデュールJ4
  • 低コストの材料
球面インサートベアリング、イグリデュールA180

イグリデュールA180

  • DIN 626-1に準拠
  • 材質 球面ボール:イグリデュールA180
  • 湿潤エリア用
イグリデュールESDパッケージ

イグリデュールX

  • DIN 626-1に準拠
  • 球状ボール材質:イグリデュールX
  • 100 °C ~ + 250 °C の温度範囲用
  • 導電性

1:1交換|球面インサートベアリング互換性

自動調心ころ軸受の選択
ハウジングイグリデュールJイグリデュールJ4イグリデュール J3イグリデュールA350イグリデュールA180イグリデュールA350
P203 / FL203 / F203 / UC203JEM-17-17-SPA180EM-17-17A350EM-17-17
PP204 / PFL204JEM-20-14-SPJ4EM-20-14-SPA180EM-20-17
P204 / FL204 / F204 / UC204JEM-20-17-SPA350EM-20-17-SPA350EM-20-17
PP205 / PFL205JEM-25-15-SPJ4EM-25-15-SP
P205 / FL205 / F205 / UC205JEM-25-17-SP、JEI-16-17-SPA180EM-25-17A350EM-25-17
PP206 / PFL206JEM-30-16-SPJ4EM-30-16-SP
P206 / FL206 / F206 / UC206JEM-30-19-SPA350EM-30-19
PP207 / PFL207JEM-35-17-SP
P207 / FL207 / F207 / UC207JEM-35-20-SPA180EM-35-20A350EM-35-20
PP208 / PFL208JEM-40-18-SP
P208 / FL208 / F208 / UC208JEM-40-21-SP、JEI-24-21-SPJ3EM-30-21-80-SPA180EM-40-21A350EM-40-21
P209 / FL209 / F209 / UC209JEM-45-22-SPA180EM-45-22
P210 / FL210 / F210 / UC210JEM-50-24-SPA180EM-50-24
P211 / FL211 / F211JEI-32-25-SP
ポリマー製ピローブロックベアリング、金属ハウジング対応球面ボール付き

プラスチックピローブロックベアリング

  • UC204~UC206に代わるプラスチックピローブロックベアリング
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 高荷重用
ポリマー製フランジ型ベアリング、金属ハウジング対応球面ボール付き

プラスチックフランジベアリング

  • UC204, 206, 208に代わるプラスチック製ベアリング
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 費用対効果
鋳物製ハウジング付きピローブロックベアリング

鋳鉄製ハウジング付きピローブロックベアリング

  • UC204~UC206、UC208、UC210
  • 潤滑・メンテナンスフリー
  • 特に頑丈
鋳鉄製ハウジング付きフランジ取付けベアリング

鋳鉄製ハウジング付きフランジ型ベアリング

  • UC204~UC206、UC208、UC210
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 特に頑丈
コンパクトな樹脂製ハウジング付きピローブロックベアリング

プラスチックハウジング付きコンパクトピローブロックベアリング

  • 寸法シリーズ:E、DIN ISO 12240に基づく
  • 省スペース
  • 迅速な組み立て
コンパクトな樹脂製ハウジング付きフランジ型ベアリング

プラスチックハウジング付きコンパクトフランジベアリング

  • 標準フランジベアリングと同一寸法
  • 設計最適化タイプ
  • 堅牢、高荷重に対応
低コストな金属ハウジング付きピローブロックベアリング

板金ハウジング付きローコストピローブロックベアリング

  • PP204~PP206
  • 潤滑・メンテナンスフリー
  • コストパフォーマンス
低コストな金属ハウジング付きフランジ型ベアリング

シートメタルハウジング付き低価格フランジ型ベアリング

  • PFL204~PFL206
  • 潤滑・メンテナンスフリー
  • コストパフォーマンス

<br></br>金属製ピローブロックおよびフランジ型ベアリング向け球面インサートベアリング

<br></br>飲料・充填機械での使用事例

イグボール球面すべり軸受についての詳細はこちら

イグボール®- ショップ

ショップ

ツール

ツール

技術情報

ナレッジベース

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間