言語の変更 :

球面すべり軸受は通常、軸受重量が重く、取り付けが難しく、コストが高いという欠点があります。イグバルの球面すべり軸受は、このようなデメリットに終止符を打ち、まったく新しい可能性を切り開いた設計となっています:取り扱いが簡単で、費用対効果が高く、非常に軽量で堅牢です。
イグボール球面すべり軸受は、取り扱いが簡単なため、幅広い用途に使用できます。自動調心ベアリングが設計上有利な場合や、組み立てが簡単な場合に使用されます。
イグボール球面すべり軸受は、H7穴に圧入し、軸方向に固定します。球面すべり軸受が自動的にミスアライメントを補正するため、軸受ハウジングの正確なアライメントは必要ありません。
メンテナンスフリーのイグボール球面すべり軸受は、内径公差E10で設計されています。シャフトの公差はh6~h9です。ベアリングクリアランスは、加熱時のベアリングの膨張を補正する役割を果たします。
イグボール球面すべり軸受は、DIN ISO 12240に準拠した寸法シリーズKおよびEで製造されています。軸径2~40 mmの標準寸法があります。寸法シリーズKは、インチ寸法もご用意しております。その他の寸法はご要望に応じます。

あなた自身のための私達のプロダクトの質を見たいと思いますか。それなら、無料サンプルのご注文は大歓迎です!
オンラインショップの品揃えをご覧になりたいですか?

わずか3つのステップで、アプリケーションのパラメータを使用して、耐用年数を含む適切な推奨製品を決定できます。
イグボール球面すべり軸受に関する最も重要な情報、技術、質問と回答をご覧いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00