言語の変更 :

当社の革新的な製品は、組み立てにおいて最高の柔軟性と効率性を提供します。スプリットフランジマウントベアリング、ピローブロックベアリング、固定用カラーは、取り扱いが簡単で高荷重に対応します。イグボールのスプリットベアリングソリューションの利点を体験し、組付けを最適化してください。より効率的に、より少ないダウンタイムで、持続可能な未来のために。
従来のベアリングに比べ、組立時間を最大98%短縮。
当社のスプリット・ソリューションは無潤滑であるため、クリーンで効率的です。
当社のスプリットベアリング・ソリューションは、メンテナンスの必要性をなくし、長期的に時間とコストを節約します。
当社のベアリングは耐久性に優れ、無給油設計によりグリースを環境に放出しません。
機械を連続運転しなければならない生産工場では、ダウンタイムの1分1秒がコストになります。当社の分割ピローブロックベアリングは、効率的なソリューションを提供します。分割設計により、これらのベアリングは素早く簡単に組み立てることができ、貴重な時間を節約できます。
ピローブロックベアリングは、初期取り付けでも交換でも、他の機械部品を分解することなく簡単に取り扱うことができます。当社製品の利点を発見し、お客様のプロセスを最適化してください。。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00