イグボール ピローブロックベアリング

無潤滑、軽量、多用途

ピローブロックベアリング

イグボールピローブロックベアリングの利点

  • 無潤滑
  • メンテナンスフリーのドライ運転
  • 高い剛性
  • 荷重変化に対する高い耐久性
  • ミスアライメントの補正
  • エッジ荷重の補正
  • 腐食がない
  • 化学薬品に強い
  • 高い減衰能力
  • 回転、揺動、直線運動用
  • 非常に軽量
  • 高いラジアル荷重容量
  • 媒体中で使用可能
  • 省スペース
  • 設置が簡単
  • 計算可能な耐用年数

本ページの紹介内容

適用分野

取付方法

公差

製品レンジ

どのような場合に使用するのか?

  • 耐薬品性が必要な場合
  • 費用対効果の高い代替品が必要な場合
  • 汚れに強いベアリングが必要な場合
  • ミスアライメントを補正する必要がある場合
  • 完全に分割されたコンポーネントが必要な場合

どのような場合に使用を控えるべきか?

  • 温度が+80℃以上の場合
  • 一体型固定カラーが必要な場合
  • 50mmを超える寸法が必要な場合
  • 回転速度が0.5 m/sを超える場合
交換用球面インサートベアリング

1:1交換が可能

ベアリング・インサートへ

球面インサートベアリングの互換性の概要

1:1交換ガイド

イグボールピローブロックベアリングの開発段階

1998

KSTM

"費用対効果の高いソリューションを"

KSTM

2005

ESTM

"私はピローブロックベアリングでより高い荷重を実現しなければなりません。"

ESTM

2010

KSTM-GT / ESTM-GT

"スプリットピローブロックベアリングが欲しい。"

KSTM-GT ESTM-GT

2015年

ESQM

"私のソーラートラッカーは無潤滑で保管しなければならない。"

ESQM

2022

KSTM-CL

"より高い力を吸収しなければならない。"

KSTM-CL

2022

PA-KS-JEM-SP

"コンパクトな設置スペースのピローブロックベアリングが欲しい"

PA-KS-JEM-SP

2023年

ESRM

"ラウンドプロファイルの保存方法を教えてください。"

ESRM

2023年

ESQM-GT/KSQM-GT

"角シャフトで設置スペースが狭い"

KSQM-GT - ESQM-GT

2024

ESQM-2.0

"イグスには何年もお世話になっている。彼らはまた何か新しいものをもたらしてくれるのでしょうか?"

ESQM-2-0

イグボール球面すべり軸受についての詳細はこちら

イグボール®- ショップ

ショップ

ツール

ツール

技術情報

ナレッジベース

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間