ハンガリーのアラボナ・レーシング・チームの大学生が、特に信頼性が高く軽量な設計のレーシングカーを製作している。
ハンガリーのアラボナ・レーシング・チームの大学生たちは、特に信頼性が高く、軽量に設計されたレーシングカーを製作している。可能な限り軽量化するため、部品は非常に軽くなければならない。また、潤滑油やメンテナンスが不要であることも重要だ。
同車のペダルボックスには、イグス(® )のポリマープレーンベアリングが採用されており、同等のメタルベアリングに比べて約80%軽量化されている。このポリマーベアリングは、レースシーズン中、潤滑油なしでメンテナンスフリーのドライ・オペレーションを可能にする。
自動車産業マネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00