drylin® リニアガイドは、矢印の高さとトラックゲージの測定用距離計に使用されます。ドライリン® N とドライリン® T の4シリーズで最小のリニアガイドがこの用途に適しています。これらは特に省スペース、軽量です。ドライリン® リニアガイドは、追加の潤滑剤を必要としないため、汚れや雨も問題ありません。そのため、屋外での使用に最適です。
レールプロファイル測定機
自動調整イグボール® ベアリングは、レールプロファイル測定機に使用されます。角度補正機能により、手動調整に最適です。さらに、drylin® SLW リニアガイドは、費用対効果が高く軽量であるため、幅と高さの調整に使用されています。drylin® R カーボンファイバーシャフトと drylin® R プラスチックハウジングベアリングも、軽量化のために測定機に使用されています。