減衰材料の特性により、振動も問題ありません。ポリマープレーンベアリングには固体潤滑剤が組み込まれているため、潤滑剤を追加する必要がありません。このため、メンテナンスフリーであるだけでなく、ほこりや汚れの影響を受けにくく、ベアリングポイントに付着することもありません。したがって、プレーンベアリングは、トラックタンピングマシンの高いサイクルレートを達成するのに理想的です。
エナジーチェーンとチェーンフレックスケーブルは、トラック敷設機にも使用されています。特殊な設計により、安定性と耐久性に優れています。その結果、高荷重下でもケーブルを確実に誘導し、保護することができます。E チェーンにフェールセーフの chainflex ケーブルを装着すれば、アプリケーションの耐久性はさらに高まります。これらのケーブルは高荷重用に特別に開発され、最小限の曲げ半径とねじり運動に耐え、4年間の保証が付いています。e-chainとチェーンフレックス・ケーブルは、既製のレディチェーンとして提供されます。つまり、ケーブル・キャリアには、お客様のご要望に応じた適切なケーブルとコネクターが取り付けられます。