多くの異なる材質を選択できるため、あらゆるシャフト材質(軟質、硬化の両方)に適した軸受およびガイドリング材質が存在します。イグリデュール素材は、試験室で広範囲に分析されています。試験結果に基づき、イグスの無料オンラインツールを使用して耐用年数を計算することができます。
エナジーチェーンとチェーンフレックスケーブルは、巨大な耐荷重を特徴とするため、空中作業台やクレーンを備えた双方向車両にも使用されています。イグスのEチェーンは、徹底的な試験も行っています。これにより、天候、振動、衝撃、頻繁な負荷にさらされても、耐久性と安定性が保証されます。その上、その素材と構造は軽量化にも役立っています。e-chainにフェイルセーフ・チェーンフレックス・ケーブルも装着すれば、アプリケーションの耐久性はさらに高まります。このケーブルはヘビーデューティ用に特別に開発されたもので、最小限の曲げ半径とねじり運動に耐え、4年間の保証が付いています。また、チェーンフレックス・ケーブルは耐候性に優れ、常時使用しても熱や寒さに耐えることができます。