言語の変更 :
1
搬送台車は、貨車、走行トレーラー、機関車などを移動させるために、工場の建物内や屋外にある線路をつないでいます。搬送台が動いている間は、信号ランプや制御盤などで常に安全な電力供給を保証する必要があります。Chainflex ケーブルは、頻繁な使用にもかかわらず搬送台が機能し続けることを保証するために使用されます。このケーブルは、移動用途や高荷重用に特別に開発されたものです。イグスのエナジーチェーンは、搬送テーブルの移動時にケーブルを安全にガイドするために使用されます。また、ケーブルの寿命も延びます。ケーブルもEチェーンも小さな曲げ半径で使用できるため、特に省スペースで設置できます。
プラスチック製エナジーチェーンとチェーンフレックス・ケーブルは、天候や汚れに容易に耐えることができます。また、長い移動距離や非支持荷重にも躊躇なく使用できます。イグスのreadycableでは、ケーブルとコネクターを備えた完全に組み立て済みのEチェーンも提供しており、搬送台に直接取り付けることができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00