言語の変更 :
1
車体の下には、落石を防ぐ強固な保護が必要だ。さらに、メンテナンスのためにバッテリーを問題なく引き出せるよう、ケーブルを安全に誘導する必要がある。そのため、列車のバッテリーボックスには堅牢なエネルギーチェーンとケーブルがよく使用されます。両コンポーネントは、いわゆるレディチェーンとしても利用できる。これは、必要なケーブルを含む組み立て済みのe-chainです。
イグスのe-chainは特に軽量であることが特徴です。さらに、特に頑丈で耐久性に優れた構造になっています。チェーンフレックスケーブルと組み合わせることで、ケーブルの断線やいわゆるコークスクリューを防ぐことができます。極めて頑丈なチェーンフレックスケーブルは、極めて小さな曲げ半径に対応し、特にねじり運動用に開発されています。e-chainとchainflexケーブルには、EN 45545準拠バージョンもあります。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00