イグリデュールすべり軸受は、キャリパーブレーキおよびブレーキキャリパーに使用できます。50種類以上の異なる特性を持つ材料により、これらのブレーキの使用条件に正確に適合させることができます。極端な寒さや暑さでも、イグリデュールすべり軸受は完全な機能を保証します。そのため、-100℃~250℃の適用温度での使用も問題ありません。
台車では、イグリデュールすべり軸受はほとんどすべてのシャフトで使用できます。硬化シャフト、軟質シャフト、スチールシャフト、ステンレスシャフトを問いません。代表的な用途は、ロールシステムのベアリングポイントです。すべてのイグリデュール材料には固体潤滑剤が組み込まれており、追加の潤滑やメンテナンスが不要になります。追加の潤滑剤が不要なため、滑り軸受は耐候性に優れ、ブレーキシステムでの使用に最適です。
イグスのスライディングプレートは、シャーシとスプリングにも使用されています。ここでは、実績のあるイグリデュールの高性能素材がバーストックプレートの形で押し出され、必要に応じて個別に加工して取り付けることができます。必要に応じて、イグスは特注のベアリングエレメントやスライディングプレートを製造することも可能です。