ドライスピン・リードスクリュー・システムは、ドアの開閉に使用されます。イグスのステッピングモーターは、リードスクリューシステムの駆動に使用されています。E2マイクロEチェーン、チェーンフレックスケーブル、ドライスピン・リードスクリュー・システムは、汚れ、路面塩、雨の中でも問題なく使用できるため、ドア下のスライディングステップにも使用されています。ドライスピン高螺旋リードスクリューは、-40°の温度でも、激しい汚れの負荷の下でも機能し続ける。
路面電車、地域鉄道、特急列車の乗客用入口ドアに加え、運転室用ドア、機関室用ドア、非常用ドアにもイグスの部品が使用されている。これらのドアは、使用頻度がそれほど高くなくても、常に安全に機能しなければなりません。特に、運転台と機関室のドアには滑り軸受とスラストワッシャーが使用されています。折りたたみ式の非常ドアでは、完璧な機能が特に重要です。ここでもイグリデュールのすべり軸受が使用され、潤滑剤の追加や潤滑不足を回避しています。