イグボール ― 調心機能付きの樹脂製ベアリング

igubalの球面すべり軸受とフランジ軸受の各種モデル。

New!分割フランジ型ベアリング

FLXXX-KS-J3EM-TP 分割式フランジベアリングが軸に取り付けられています。
その他の分割ベアリングを使ったソリューション
igusのigubal分割フランジベアリングに関するホワイトペーパーモックアップ。製品ページと事例を掲載。
ホワイトペーパーを今すぐダウンロードしてください!

本ページの紹介内容

イグスの自動調心ベアリング技術の特長一覧

無潤滑でメンテナンスフリー

コスト効率

レジリアンス

優れた減振性と高い精度

軽量構造

短納期

フランジ型ベアリング

igusのさまざまなフランジ軸受の一覧。
  • 軸径
    Ø4~50mm
  • 豊富な材質

球面ベアリング

黒、グレー、青の3つの関節軸受が並んでいます。
  • 軸径
    Ø2~80mm
  • 寸法シリーズEおよびK
  • 豊富な材質

ロッドエンドベアリング

黒、銀、青の4つの関節ヘッドが白背景に並んでいる。
  • 軸径
    Ø2~30mm
  • 寸法シリーズEおよびK
  • 豊富な材質
  • 雌ねじと雄ねじ
  • 右ねじと左ねじ

ピローブロックベアリング

5種類のベアリングハウジングを示す軸受ユニットの一覧です。
  • 軸径
    Ø5~150mm
  • 豊富な材質

ダブルジョイント

連結ロッドに関節アイと固定部品を組み合わせた技術製品の概要図。

ダブルジョイント

igubalのダブルジョイントを複数の角度と色で示しています。

球面ボール

4種類の色と質感のプラスチック製カロットを並べたもの。
  • 軸径
    Ø2 ~ Ø50mm
  • 寸法シリーズEおよびK
  • 豊富な材質

球面インサートベアリング

3種類の軸受インサートが並んでいる。
  • 軸径
    Ø15~75mm
  • DIN 626-1準拠
  • 豊富な材質

クレビスジョイント

樹脂と金属のさまざまなフォークヘッドの一覧です。
  • 雌ねじと雄ねじ
  • 右ねじと左ねじ
  • 寸法シリーズE

アングル型およびインライン ボールジョイント
(ソケットジョイント)

igubalの角度型と直列型のボールジョイントを、分解した部品とともに表示。
  • ボール径
    Ø6~16mm
  • 右ねじと左ねじ

食品接触

白い背景に並ぶ、青いigusの軸受とすべり軸受の部品。
  • FDAおよびEU 10/2011準拠
  • 光学的に検出可能
  • 磁気的に検出可能

アクセサリ

igubal アクセサリーの各種球面軸受と取付部品。
  • シャフトカラー
  • 軸端加工
  • エンドキャップ
    その他

使用事例

日除けフィン

青銅のアート作品に2枚のガラスパネルがあり、背後に赤い紅葉の木々がある。

ソーラー追尾装置

太陽追尾装置の太陽光パネル用ESQMベアリング。

カタマラン

水翼カタマランが1人を乗せて、波立つ海を進んでいる。

レーシングカー

夕暮れの Arrabona Racing Team のフォーミュラ・スタント車両。

苗用検査台車

画面付きのフィールドロボットを、保護服の人物が畑で操作している。

ジョギング用ベビーカー

ランナーがベビーカーの横を走り、igusのベアリングマークが見える。

イグボール球面ベアリングの詳細

サンプルBOX

新製品

ナレッジベース

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間