言語の変更 :
当社の製品は、社内の試験室および実際の現場で、さまざまな荷重に対して試験され、数多くのマテリアルハンドリング用途で実証されています。以下に、すでに実現したお客様のアプリケーションの一部をご紹介します。
効率的でフェイルセーフマテリアルハンドリングの自動化が進むにつれ、保管・取り出し機械には多くのことが求められています。高いハンドリング能力を達成するためには、空走を避けなければなりませんが、同時に高速走行も実現しなければなりません。例えば、エナジーチェーンやチェーンフレックス® ケーブルは、電源など多数の媒体をガイドするため、高速走行に適しています。オプションの状態監視用センサーを使用すれば、変換器の水平および垂直ラック移動を長期にわたって安全に行うことができます。
フォークリフト、特殊フォークリフト、オーダーピッキング車、リフトトラック。産業用トラックには、高荷重、塵・埃荷重、振動に対応したすべり軸受、リニアベアリング、ケーブル、エネルギーチェーンなど、幅広いラインナップを取り揃えています。すべてが連続使用向けに設計されており、潤滑・メンテナンスフリーです。
自動走行システムは、現代の大規模倉庫に不可欠な要素となっています。AGVが自立して作業を行うためには、メンテナンスの必要性が低く、耐久性のあるソリューションが必要です。そのため、AGVの可動部には、できるだけ無潤滑の旋回リングベアリングまたは滑り軸受が必要です。また、社内のラボテストとオプションのセンサー技術により、長寿命とプランニングの信頼性を保証するエネルギーチェーンをピッキングロボットに装備することができます。
製品プッシャー、ベルトコンベヤー、オーバーヘッドコンベヤーシステム、ローラーコンベヤー、ベルトコンベヤーストレージシステム、ナイフエッジトランスファー、ドライブチェーン、コンベヤーチェーン。コンベヤ技術におけるシステムは多岐にわたります。プレーンベアリング、ボールベアリング、フランジベアリング、ナイフエッジローラーなど、潤滑・メンテナンスフリーの幅広いベアリング製品により、マテリアルハンドリングにおけるカスタマイズされたソリューションを提供します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00