言語の変更 :
エネルギー供給システムの組み立て時間を50%短縮

ヴィアストア・システムズ(シュトゥットガルト)の高性能"viapal" 保管・検索ユニットは、重量2,000 kgまでのユーロパレットを扱うことができます。ユニットの高さは43メートルで、最大0.5 m/s2の加速と最大4 m/sの移動が可能。吊り上げ加速度は最大1.5 m/s2、ストローク速度は最大1.33 m/sです。
同社は1988年にC.ハウシャーン・グループ内に設立されましたが、1970年から倉庫技術で活躍しています。約350人の従業員を擁するヴィアストアは、産業・商業用ターンキー型マテリアルハンドリングシステムを提供する国際的な大手サプライヤーのひとつである。これには、オーダー・ピッキング・システム、ハイベイ倉庫、自動化された小型部品倉庫、複雑な物流・ロジスティクス・センターなどが含まれる。同社は、新しいシステムを計画・導入するだけでなく、既存のシステムを近代化し、現在の技術や変化するプロセスに適応させている。
お客様の声
"私たちは15年以上にわたってパートナーとして協力してきました。例えば、ヴィアストアは何年も前から組み立て済みのエネルギー供給システムを使用しています。その後、" で組み立てるだけです。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00