言語の変更 :
高精度の計量に加え、最新のマルチヘッド計量器は計量と計数も可能です。その後、カメラとセンサーが包装品質のチェックに使用されます。どちらの分野でも、長寿命を可能にし、FDAの高い要求を満たす潤滑とメンテナンスフリーのリニアおよびロータリーベアリング技術が必要です。
マルチヘッド計量器の心臓部は、高精度の測定値を持つロードセルです。計量に加えて、最新のシステムでは計量と計数も可能です。これに使用されるベアリング技術に求められる要件には、高精度、潤滑油からの解放、耐腐食性、洗浄剤への耐性などがあります。
使用製品とアプリケーション例
アトマ社のマルチポンド型マルチヘッド計量システムの例では、イグス® ベアリング製品が使用されている2つの応用分野が示されています。ここでは特に、イグボール®-ピローブロックベアリング、イグルデュールプレーンベアリング、ドライリン®-リニアベアリングが使用されています:
検査技術では、カメラやセンサーを使用する様々な検査工程があります。これらを正確かつ安全に動かすために、適切なリニアベアリング技術を見つける必要があります。特に食品包装には、無潤滑でFDA準拠のベアリングが必要です。さらに、耐用年数の長い堅牢なシステムが重視されます。
使用製品とアプリケーション例
ウィポテックのTQS-SP TEシステムは、フォールディングカートンの検査と包装に使用され、検査技術における倉庫製品のさまざまな要件を示しています。フォーマット調整に加え、ここで使用されているドライリン® スピンドルリニアテーブルは、カメラとセンサー技術の正確な位置決めにも使用されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00