このため、検査・包装システムのさまざまな箇所に、主にドライリン リニアベアリングやイグリデュール製樹脂すべり軸受が採用されています。
異なる折りたたみ箱の寸法に機械を合わせるための横方向調整やフォーマット調整には、ドライリン SHT リニアテーブルを使用しています。手動で高精度に調整でき、採用されているドライリンの送りねじは堅牢で、高荷重や長いストロークでも確実に調整できます(図1、図3)。
搬送ローラーには、高耐摩耗性のイグリデュール JB 丸棒を使用しています。低い摩擦係数を備え、無潤滑で使用できます(図2)。
製品搬送には複数の加圧ローラーを使用し、製品を確実に搬送ライン上に保持することで短い処理サイクルを実現しています。ローラー内部には、完全無潤滑・メンテナンスフリーのイグリデュール J すべり軸受が採用され、連続運転でも高い性能を発揮します(図4)。
検査・包装ユニットのフォーマット調整に加えて、センサーの微調整にもドライリン SHT スピンドル駆動リニアテーブルを採用しています。高精度かつ堅牢な構造により、操作性と高い設備稼働率を両立します(図5)。
さらに、Wipotecのモジュール内にあるガイドローラーにはクシロス ボールベアリングを採用しています。他の部品と同様に、FDA適合仕様です(図6)。