言語の変更 :

ボールベアリングは、すべり摩擦の代わりに転がり摩擦を使って、少ない抵抗でも回転運動ができるようにしました。クシロスのプラスチック製ボールベアリングは、潤滑剤を追加する必要がなく、耐腐食性にも優れており、非常に静音で動作します。そのため、金属製に代わる費用対効果の高い製品と言えます。また、この部品は、トリボポリマー混合物から成っているため非常に軽量で、化学薬品にも耐性があり、オプションで非磁性も選択できます。このため、医療、包装、食品加工、駆動技術、その他多くの産業で安全に使用れています。
当社のクシロスボールベアリングは、基本プラスチック、固体潤滑剤、ファイバー、フィラメントの混合物から構成されています。ボールは通常、ステンレス、ガラス、プラスチック製です。このボールは、ケージに取り付けられますが、ケージには当社独自のクシロデュール、PA、PP、PEEKなど材質を使用することができます。

1
ラジアル深溝ボールベアリング、アキシアルボールベアリング、フランジ型ベアリング、ピローブロックボールベアリング、ボールトランスファーユニット、ガイドローラー、ボール旋回リングなど、様々なサイズのボールベアリングをオンラインショップでお求めいただけます。幅広い材質を取り揃えておりますので、様々な産業で使用できて、お客様の特殊な作業内容にも対応可能です。

常に、カタログ通りの部品である必要はありません。そのため、DIN規格から外れた特殊部品のカスタマイズも承っております。アイデアからソリューションまで、クシロスを使って無限の可能性が期待できます。お気軽にご相談ください。

当社の材質は、様々な作業に使えて、また利点もたくさんあります。コストパフォーマンスに優れた汎用性の高い製品や、耐熱性、最高の耐薬品性仕様を有した材質まであります。使用されているボール材質の詳細も、ご覧いただけます。

イグスは、お客様の技術向上とコスト削減に貢献するため、既存製品のさらなる開発や新製品の開発に常に取り組んでいます。常に、最新の情報をお届けします。
ボールベアリングは、機械工学において、必要不可欠です。さまざまな設計があり、部品の寸法と技術的構成は、産業によって異なる仕様に依存します。以下のリストは、最も一般的に使用されるタイプと使用場所を示しています。
このタイプのボールベアリングは、ラジアル荷重を吸収し、部品が回転する場所で使用されます。例えば、自動車業界では、ラジアル深溝ボールベアリングはシャーシに使用され、玉軸受はボールベアリングの支持とガイドの機能を果たします。ラジアル荷重は、軸が回転するときに常に発生します。
DIN 628に準拠したアンギュラコンタクトボールベアリング:
このボールベアリングは、ラジアル荷重と一方向のアキシャル荷重の両方を受けるように設計されています。アンギュラコンタクトボールベアリングは、高速回転を可能にし、様々な荷重に対応する摩擦を低減します。アンギュラコンタクトボールベアリングは、自転車産業、自動車産業、工作機械のスピンドルなどに使用されています。
このタイプのボールベアリングは、一般的に、長いシャフトがある機械で使用されます。これは、ハウジングの穴のせいで、取り付けの問題が生じるためです。自動調心ベアリングでは、アキシャル力が、重要な役割を果たします。外輪の溝は、回転部品の接触面が限られているため、この力は低く抑えなければなりません。一般的に、機械エンジニアリングで使用されます。
ベアリングの名前が示すように、このタイプは、アキシャル荷重を支えるように設計されています。単列または複列の設計があり、医療技術や包装産業など、すでに多くの産業分野で使用されています。
クシロス ポリマー製ボールベアリングは世界中のお客様から信頼を得ています

1
このセクションでは、ボールベアリングとプラスチック製ボールベアリングに関する一般的な質問にお答えします。特に、以下のトピックをご覧ください

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00