ドライリン® SLW シリーズのステンレス製リニアモジュール

過酷な条件下での使用に最適

  • 食品産業
  • 包装業界
  • 化学工業
SLW-ES技術図
SLW-ES技術図

製品サービス

カタログデータダウンロード

カタログ

見積り依頼

製品に関するお問い合わせ

無料オンラインコンフィギュレーター

オンラインコンフィギュレーター
ステンレス鋼ドライリンSLWリニアモジュール
  • 最大ストローク: 750 mm
  • シャフトØ:10 mm
  • キャリッジ長: 100 mm
  • 最大状態耐荷重
    • アキシャル: 700 N
    • ラジアル2800 N
ステンレス鋼ドライリンSLWリニアモジュール
  • 最大ストローク: 1000 mm
  • シャフトØ: 20 mm
  • スライド長: 150 mm
  • 最大静圧耐荷重
    • アキシャル: 1600 N
    • ラジアル6400 N

SLW-ESシリーズの技術オプション

イグス リニアモジュールおよびXYテーブル用ステッピングモーター

電気駆動システム:イグス製電動モーター

イグスリニアモジュール用滑り軸受材料

ベアリング素材

リードスクリュー駆動を特徴とするリニアモジュール用ドライリンリードスクリュークランプ

送りねじクランプ

  • 送りねじを位置表示器に固定する軸クランプフランジ
  • 送りねじを間違って回転さないよう固定
  • 材質:樹脂製ハウジングにアルミニウム製軸クランプ
  • 色:黒

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間