TH3 - 初の衛生的デザイン・エナジーチェーン

TH3 エナジーチェーン
  • お手入れ簡単
  • 衛生設計ガイドラインに準拠して開発された、世界初のプラスチック製エナジーチェーン。
  • FDA準拠 - 食品業界のプラスチック製エレメントに一般的なブルーの素材色(サイドパーツはイグミッド TH NB、フレームと接続エレメントはイグミッド TH Gで構成)。
  • スクリューレス構造
  • 強力な洗浄剤や化学薬品に対する優れた耐性
  • 丸みを帯びたエッジにより、デッドスペースや雑菌の発生を防止
  • "素材と素材が接触しない"
  • ねじ接続なし
  • 動作温度 -40°C / +70°C
  • 2017年レッドドット賞受賞
食品業界向け白書

衛生面に配慮したエナジーチェーンの選択

  • 衛生設計とは何か、規格は何を要求しているのか?
  • 食品加工機械におけるケーブル配線の要件とは?
  • ソーセージ、ハム、チーズ業界向けスライシングシステムの世界的トップメーカーであるスキワは、この問題をどのように解決したのでしょうか?
スライス工程におけるTH3エナジーチェーン

スライスシステムにおけるTH3エナジーチェーン

収穫工場でのエナジーチェーン TH3

きのこ収穫システムにおけるTH3エナジーチェーン

製品ラインアップ:

TH3.25.Bi/26.070.8

TH3エナジーチェーン・シリーズ
製品番号: BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525.5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525.5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

TH3エナジーチェーン・シリーズ
製品番号: BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間