ドライリンSHT ステンレス製リニアモジュール

頑丈で錆びず、優れた耐薬品性

技術を上げる

  • 個別に構成可能
  • 耐薬品性
  • 頑丈な構造
  • ステンレス製部品で構成(SUS303、SCS14またはSUS316Ti)
  • すべり軸受の選択:イグリデュールJ = 標準、イグリデュールA180 = FDAに準拠、イグリデュールX = 高温

ステンレス製リニアモジュールSHT-ESの取付寸法

ドライリンSHT ステンレス製リニアモジュール 取付サイズ08
  • キャリッジ長:65mm
  • 最長ストローク:300mm
  • シャフト径:8mm
ドライリンSHT ステンレス製リニアモジュール 取付サイズ12
  • キャリッジ長:85mm
  • 最長ストローク : 750mm
  • シャフト径:12mm
ドライリンSHT ステンレス製リニアモジュール 取付サイズ20
  • キャリッジ長:130mm
  • 最長ストローク:1,000mm
  • シャフト径:20mm
ドライリンSHT ステンレス製リニアモジュール 取付サイズ30
  • キャリッジ長:180mm
  • 最長ストローク:1500mm
  • シャフト径:30mm

SHTシリーズの技術オプション

ドライリン送りねじ材質および設計

送りねじ設計

リニアモジュール用ステッピングモーター

電気駆動システム:イグス製電動モーター

イグス スライド部

ベアリング材質

短時間で構成、設計、注文が完了

リニア軸(送りねじ駆動)をオンラインで構成
  • 長さをカスタマイズできるステンレス製リニア軸SHT
  • 単体または複数のスライド構成が可能
  • 個別のドライブジャーナルをオプション構成
  • リニアテーブルの3Dモデルを自動作成
  • 様々な2D/3D形式でデータを出力
  • 2Dの組立図
  • 部品リスト一覧をPDFとしてダウンロード可能
  • その他多数

その他のステンレス製リニア軸

送りねじ駆動のステンレス製リニア軸SHT
  • FDA準拠
  • 洗浄可能
  • 意図的に大きくしたすき間
送りねじ駆動のステンレス製リニア軸
  • すべり軸受の材質が選択可能
  • FDAに準拠したイグリデュールA180すべり軸受
  • 高温用イグリデュールXベアリング、最高250°Cで使用可能
モーター付き送りねじ軸
  • 高さ40mmのフラットシステム
  • ストローク長は、最長2000mm
  • 耐腐食性304 SSおよび316ステンレス製

ドライリン用アクセサリー

ドライリンリニアモジュールおよびリニア軸のアクセサリー
  • 手動調整用アクセサリー
  • 組立てと取付けオプション
  • 電動用ステッピングモーターおよびDCモーター

ステンレスはすべて同じではありません

原理: 「転がりに代わる滑り」

イグスのすべり軸受材質、ステンレス製リニア軸用

お客様の使用事例

部品の外観検査装置

迅速で信頼性の高い検証試験&計測

オーダーピッキングユニットで使用されるドライブテクノロジー

自動位置決めシステムにおける電気ドライブテクノロジー

AWB

その他の使用事例

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間