igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 非常に優れた耐熱性と耐薬品性
- 食品機械に最適
- 適用温度:-100 °C ~ +150 °C
- ハウジング材質:クシロデュール A500
- ケージ材質PEEK
- ボール材質: ステンレス
- ガラスボール付きもあり
igus-icon-lieferzeitBB-6802-A500-70-ES
24
5
15
6802
公差と測定システム:
内径と外径の公差は、サイズによって異なります。これらは通常、おおよそです。公称寸法に対して±0.05mm。 ベアリング・リングは通常射出成形されるため、当然のことながら一定の楕円度を示します。 このため、キャリパーゲージを使用して、ベアリングの全幅にわたって、注入点(存在する場合)に対して90°の角度で測定します。寸法と公差は、H7マウントおよびh6シャフトを使用する場合に、手で簡単に圧入できるように設計されています。軸方向の変位を防止するため、軸にサークリップ、ハウジングにスナップリングを使用した軸方向の追加固定が推奨されます。

推奨組み付け方法:

1. マウント(公差H7)
2. 前面 (ボールが見える側)
3. 後面 (ケージが見える側)
4. ボールベアリングを、前面から先に押し込みます。
5. 軸(公差h6)に面取りを施して取り付けます
6. 軸方向の安全策を講じることが必要です