言語の変更 :
回転動作を伴う作業には、特殊なエナジーチェーンが必要です。イグスでは、軸周回転型エナジーチェーンと呼んでいます。数十年にわたる経験により、当社は、世界中のお客様が抱えていた課題を克服してきました。現在、イグスでは、お客様の作業内容に合わせて、高度にカスタマイズしたソリューションを提供しています。シンプルな作業用には、オンラインショップにて標準品をお求めいただけます。購入の際は、自由にカスタマイズすることも、あらかじめ用意されたセットとして注文することもできます。
エネルギー供給が簡単に
イグスは数年前から、回転型エネルギー供給と呼ばれるエナジーチェーンの回転動作用にカスタマイズしたシステムを開発してきました。これは、例えば、工作機械、ロボット工学、バケットホイール掘削機などで、回転アセンブリに電力、データ、流動物を供給するために使用されます。
イグスの標準回転モジュールは、2つの円形ガイドパーツから構成されています。ガイドチャンネルの一方はシステムの静止部分に、もう一方はシステムの回転部分に取り付けられています。エナジーチェーンの固定端は、回転モジュールが内側と外側の両方で回転できるため、自由に選択できます。回転モジュールには、通常、シンプルな作業にはE4.1とE2.1エナジーチェーンシリーズ、およびE2/000 エナジーチェーンシリーズが使用されます。
回転動作の標準
「RBR」はReverse(逆)Bend(曲げ)Radius(半径)の頭文字を取ったもので、エナジーチェーンが2方向に曲げられる仕様を意味します。ほとんどのエナジーチェーンは。RBR仕様にすることができます。RBR仕様では、通常のBR(曲げ半径)と同じである必要はありません。様々な回転動作がRBRで実現できます。最大900°の回転角度に対応します。
**ヒント:お客様の具体的な作業内容について、当社にご相談ください。お客様の設計に適したソリューションを迅速に提案します。正確な寸法、簡易3Dモデル、お見積金額や納期についても、お知らせいたします。当社まで、是非ご相談ください。

MRMは、マルチ・ローテーション・モジュールの略で、積み重ねたRBRシステムを指します。イグスのシンプルな軸周回転型(標準RBR仕様のエナジーチェーンなど)を使用すると、エナジーチェーンのサイズにもよりますが、最大540°の回転角度を実現することができます。モジュールを追加するごとに、回転角度が最大360°大きくなります。シンプルなストップドッグシステムにより、既定の回転角度に従ってシステムの上位層が回転します。この技術により、複数の層を1つのシステムで制御することが可能です。
エナジーチェーンは、作業内容に応じて、プラスチック、ステンレス、または亜鉛めっきで作られた表面を滑走し、決められた回転動作をしながら、特殊なガイドプレートを介してガイドします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00