言語の変更 :

イグボールの球面ベアリングは、耐摩耗性ポリマーをベースにした高機能複合プラスチックから作られています。高荷重用に繊維が強化されて、固体潤滑剤が配合されているため、滑らかな動作しながらメンテナンスフリーで稼働できるようになっています。また、汚れ、ほこり、腐食に強く、液体や汚れた環境での使用に適しています。その他の特長として、衝撃や局部荷重にも耐えることができます。
イグボール球面ベアリングのその他の利点として、重量が挙げられます。スチール製に比べて80%軽量で、金属製よりも静音性に優れています。プラスチック製に変更すると、品質に妥協することなく、ベアリング全体のコストを40%削減することができます。また、ベアリングを実際に取り付ける前に、耐用年数を予測計算することができます。

当社の分離型イグボールフランジ型ベアリングは、限られた生産環境におけるシャフトベアリングに革命をもたらします。ベアリング交換にかかる時間を最大**80%**節減し、潤滑が不要なためメンテナンスから完全に解放されます。
その他の分割ベアリングを使ったソリューション
当社のホワイトペーパーで、先進のベアリング技術がいかに機械の性能を向上させ、ダウンタイムを効果的に防ぐことができるかをご確認ください。
ホワイトペーパーを今すぐダウンロードしてください!
自己潤滑効果により、イグスのイグボール球面ベアリングは、100%潤滑不要でメンテナンスフリーです。つまり、潤滑剤を追加する必要がないため、特に塵や汚れに対して高い耐性を有するようになりました。このため、メンテナンスコストが大幅に削減され、ベアリングの寿命も延長されました。

イグボール球面ベアリングは、特にコスト効果の高いソリューションを提供します。潤滑剤が不要で長寿命のため、購入コストだけでなく、継続に行う運転コストも削減できます。さらに、最低注文数量の制限がなく、1個だけの注文も可能です。
当社のイグボール球面ベアリングは、腐食に強く、薬品中での使用が可能です。選択する材質によっては、最高+200°Cの温度に耐性があり、過酷な環境下での使用に最適です。
イグボール球面ベアリングは、優れた減振性能が特徴で、これにより機械は静音で動くようになり、効率も向上しました。
軽量構造により、イグボール球面ベアリングは、重量が重要な作業での使用に最適です。このベアリングを使えば、構造物の総重量を減らし、より効率的で軽量な設計ができるようになります。
イグスは、お客様のプロジェクトで、迅速に納品することが必定に重要であることを理解しています。そのため、当社のイグボール球面ベアリングは、24~48時間以内に発送いたします。イグスは、ご注文品が迅速に納品され、お客様のプロジェクトが滞りなく進行できることをお約束します。
分割バージョン
屋内屋外、水上または水中、高温でも低温でも、当社の製品は、過酷で厳しい使用環境向けに設計されています。他の材質では、限界があるような場所でも優れた性能を発揮します。ここでは、自動長身球面ベアリングを使ったお客様のプロジェクトの一部をご覧いただけます。
イグボール製品に興味があって、注文前に、ご自身の目で品質を確かめたいですか?
イグボールの最新の新製品をご覧ください。これまで以上に、効率的に作業内容の設計できるようになりました
イグボール球面すべり軸受に関する重要な情報、技術、質問と回答をご覧いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00