自動化されたマシンローディング、コンポーネントハンドリング、またはピック& プレースプロセスは、プラスチック産業におけるプラスチックコンポーネントの生産効率を大幅に向上させます。モジュール化され、カスタマイズされた低コストの自動化製品により、これらの自動化工程は、さまざまな要件に迅速に適合させることができ、その結果、加工コンセプトの新しい開発にも柔軟に対応することができます。多関節アームやガントリーロボット、ピック& プレースユニット、スプルーピッカーなど、プラスチック産業におけるハンドリング用製品では、可動部品はトライボロジーに最適化されたプラスチックで作られています。無潤滑のドライオペレーションにより、メンテナンスフリーで、埃の影響を受けにくく、媒体にも強く、高速でも高い剛性を発揮します。また、軽量設計により、重量とコストの削減が可能です。
< 2,000ユーロのエントリー価格
当社は、より経済的な生産のために低価格のスプルーピッカーを開発しました:射出成形機内で直接スプルーを取り出し、分離します。これにより、分離作業やその他の手作業にかかるコストを削減できます。これにより、その後の分離作業やその他の手作業にかかるコストが削減され、わずか数ヶ月でコストを償却することができます。
**マシンローディングrobolink® 最大可搬質量3kgの多軸多関節ロボットは、射出成形機周辺のハンドリングオートメーション、例えば射出成形工程におけるインサートのオーバーモールドのためのマシンローディングをサポートします。
**射出成形部品の挿入/取り外し当社のコンパクトなスプルーピッカーは、60台以上の生産機で使用されており、スプルーと部品をわずか1.25秒で分離します。また、パンチ部品の挿入や射出成形部品の取り出しも、robolink® 多軸ロボットを使用して自動化されています。
**ラインの終端 / 組立** **ロボリンク® 多軸ジョイントロボットとピック& プレースユニットとしてのドライリン® デルタロボットが、プラスチック部品(ここではエナジーチェーン)を1.8秒以下のサイクルタイムで共同で組み立てます。チェーン組立セルは自動化されており、無潤滑でメンテナンスフリーである。
射出成形機での迅速で簡単な自動化:ReBeL® コボットは、この目標を達成するために設計されています。費用対効果の高いこの軽量ロボットは、この種のロボットでは最軽量で、制御システム付きでもなしでも注文でき、メンテナンスフリーの各コンポーネントで構成されています。
アプリケーション例が確認可能
ヘクマのプラスチック産業向け高性能オートメーションシステムは、1秒単位のサイクルタイムで動作します。これは、グリッパーのエネルギー供給システムにとって、最初の 100 万ストロークがわずか 4 ~ 6 週間で達成されることを意味します。これこそ、当社のチェーンフレックスケーブルと E チェーンの価値が証明された瞬間です。
<br />このセットアップでは、ドライリンのルームリニアロボットに吸着グリッパーを取り付け、小包を積み上げて発送しています。これにより、倉庫でのロジスティクスプロセスを迅速かつコスト効率よく実現することができます。
チェーンやケーブルに内蔵できるセンサーが、摩耗や引張・せん断力などを測定します。
機械設計上アクセスが困難なすべり軸受やスライディングフォイルの摩耗測定。
1
ローコストオートメーションとは?
<br />最小限のコストで最大限の自動化。それは可能でしょうか?プラスチック製造の工程では、供給からプレス部品の挿入、または射出成形された完成品の取り出しから設置に至るまで、自動化の大きな可能性があります。
ROIの高いコンパクトなスプルーピッカー
<br />スプルーピッカーは、射出成形機内で直接スプルーの取り出しと分離を自動化し、生産コストを大幅に削減します。当社の特別に開発されたスプルーピッカーは、すでに60台以上の射出成形機で使用されています。この投資は、わずか数ヶ月で元が取れています。
プラスチック産業における低コスト自動化
<br />射出成形機や押出機の分野では、供給、部品ハンドリング、ピック& プレイス作業など、プラスチック製造の自動化が進んでいます。当社の多軸多関節ロボットやデルタロボットがどのようにスプルーピッカーとして使用されているか、このブログ記事でご覧ください。
状態監視と予知保全
AGVと多軸多関節ロボットの一体型システム
可動用途での高寿命
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00