高速射出成形機向け 信頼性の高いケーブルとエナジーチェーンシステム

ヘクマはチェーンフレックス® コントロールケーブルとE6エナジーチェーンに10年以上の信頼を寄せています。

概要

  • 必要なもの: chainflex® CF9 コントロールケーブルエナジーチェーン・シリーズ E6
  • 要件除去ロボットは極限の速度に達し、射出成形部品の除去時間は1秒未満です。わずか数ヶ月の間に、最大10 gという非常に高い加速度で、すでに数百万回のダブルストロークを達成しています。
  • 産業 プラスチック機械射出成形機
  • お客様の成功曲げ半径の狭い CF9 制御ケーブルは、最も高い曲げ応力と高い動力の下でも、バンドル撚り線のおかげで長年にわたって安定した状態を維持しました。耐摩耗性 TPE 製のジャケットは、非常に優れた耐摩耗性を保証します。また、E6エナジーチェーンは、高動力にも故障することなく確実に対応しました。
射出成形機Hekuma

問題点

ソリューション

"イグス(® )のチェーンフレックス(® )プログラムのケーブルを10年ほど使用している。 当社の内部標準ケーブルは、INIケーブルとして断面積0.25~0.34 mm2のCF9シリーズです。 私たちはこれで非常に良い経験をしてきた。"

ホルガー・ウェーバー

ヘクマ社 電気設計者

取出ロボット用チェーンフレックスCF9
チェーンフレックス CF9

CF9コントロールケーブル

チェーンフレックス CF9
  • 4年保証
  • 価格チェックで常に動作保証された最も安いケーブルを見つける

E6シリーズ エネルギーチェーン

エナジーチェーン5050RHD型
  • 高い安定性と長寿命
  • 長い移動距離での高追加荷重に対応

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間