スプルーピッカー―射出成形機からスプルーを取り出し、分離する

2,000ユーロ以下のスプルーピッカー

  • スプルーは側面から排出されます。
  • 電動ドライブ
  • 磨耗に強い部品は簡単に交換可能
  • 全開閉サイクル1.25秒
  • 構成可能な下部構造(機械タイプによりカスタマイズ可能)
スプルーピッカー
ROIスプルピッカー

スプルーピッカーの利点

  • 射出成形機でのコスト効率の高い自動化が2,000ユーロ以下で実現します。
  • スプルーの手作業が不要で、より経済的な生産が可能
  • 数ヶ月で投資回収が可能

納入範囲

  • スプルーピッカー キネマティクス IAP1
  • モーターコントロールユニット drylin® D1 dryve
  • EUROMAP / SELOGICA用プログラム例

社内生産で経済的に

スプルーピッカーの構造は?

ドライリンW

ドライリン W モジュラー式リニアガイド

  • 100%潤滑、メンテナンスフリー
  • 耐摩耗性
  • 循環式ボールベアリングガイドより最大40%安価
  • モジュラーリニアガイド
ドライスピン

送りねじナット&送りねじ

  • 完全なドライランニング最適化されたフランクアングルにより最大2.5倍の高効率を実現
  • 低騒音・低振動
  • テスト済み摩耗が最大25%減少
ドライリンN

ドライリンN 薄型リニアガイド

  • 100%メンテナンスフリー、無潤滑
  • 低摩擦係数による低摩耗
  • 全高が6~12mmと小さい
  • 軽量
イグリデュールJ

イグリデュールJ すべり軸受

  • 非常に低い摩擦係数
  • 耐摩耗性耐久材料
  • メンテナンスフリー
  • 250以上の寸法を在庫
丸棒・プレート

イグリデュールJプレート

  • ドライ運転での低い半値
  • メンテナンスフリーで予測可能
  • ストックからの標準プログラム
  • 機械的処理 最低発注量なし

プラスチック機械産業における自動化のためのその他の製品

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間