ガントリーロボット

ガントリーロボットの可動範囲

2軸ガントリー、3軸フラットガントリー、4軸ルームガントリーは30万円から

  • 無償ソフトウェア付きプラグアンドプレイ制御ハードウェア
  • 標準またはカスタマイズしたガントリーロボット
  • 短納期

イグス ガントリーロボットの技術情報

最大可搬重量 85Kg

最大可動範囲 3,000 x 3,000 x 1,000mm

最大自由度3

最速度は、分当たり20ピック

繰り返し精度:± 0.5mm

周囲温度 0~50°C

稼動中のガントリー

イグス ガントリーの現行機種

igusのリニア軸で、キャリッジと垂直軸が付いています。

ラインガントリー DLE-LG-0002

水平の支持軸と2本の支柱を備えたリニアガントリー。

フラットガントリー DLE-FG-0006

2本のレール軸を備えたルームガントリーと、自動位置決め用のポータルロボット。

ルームガントリー DLE-RG-0014

自動化用のロボットグリッパーと軸モジュールを複数の視点で示した画像です。

オンラインショップ

ノートパソコン上のgantry構成ツールで、ポータルシステムとオレンジ色の作業面を表示。

ガントリーコンフィギュレータ

ノートパソコンの横にあるロボットアームで、自動化されたカスタマーサービスの用途を示す。

デモの予約

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Ooka Katsumi
【プロダクト担当】 大岡

dry-tech® LCA 事業開発担当

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間