言語の変更 :
協働ロボットは英語で「Collaborative Robot」というので、「コボット」と呼ばれることもあります。文字通り、人と「協力して働く」ロボットで、ロボットが人間と直接作業できることを意味しています。この技術、は世界中の製造工程を変えつつあります。協働ロボットには、産業用ロボットにはない多くの利点があります
ReBeLは、高機能ポリマーを使用した初の協働ロボットです。わずか8kgで、このクラスでは最軽量のロボットです。コンパクトな省スペース設計で、制御システムをベース部に内蔵しているため、サービスロボットのまったく新しい適用分野を切り開いてくれます。例えば、信頼性の高いコーヒーサーバーとして、あるいは生産現場でのマシンローダーとして使用でいます。このロボットは、制御システムとロボット・ソフトウェアを統合されたプラグ&プレイ仕様と、オープンソース版とが選べます。また、ユーザーは、4軸~6軸から選択することができるので、個別の作業内容に合わせて、協働ロボットをカスタマイズすることができます。
協働ロボットの標準的な市場価格は、25,000~40,000ユーロです。一方、高機能ポリマー製の協働ロボットは、製造コストが低いため、平均価格の1/5しかかかりません。つまり、コストはわずか3~6カ月で償却されます。
iRCを使えば、協働ロボットを購入する前に、デジタルテストにかけることができます。協働ロボット作業をプログラムするだけです。

ReBeLアカデミーでは、協働ロボットの性能を最大限に引き出すためのビデオチュートリアル、エクササイズ、3Dプリントテンプレートを提供しています。このコンテンツは、従業員の社内トレーニングや、多関節アームロボットの操作方法を学ぶ学生に特に適しています。

人間と共に作業する場合も、そうでない場合も、協働ロボットは柔軟性があり、すぐに使用できます。代表的な適用分野は、品質保証、ピック&プレース作業、ハンドリング作業などです。
ドイツでは、完璧なロボットの開発・製造を行うには、愚か者でなければできません。そう、ケルンに本社を置くイグスのような会社だけが、このような愚かなことができるのです。なぜこんなことをするのでしょうか? ドイツの品質基準と短い距離に加えて、迅速で安全なサプライチェーンを提供したいからです。イグスは、カルトロボットReBeLが回路基板から最終の組み立て、そして納品に至るまで、どのようなプロセスを経ているのかをお客様にお見せすることができます。透明性が高いイグスの工場に、皆様をご招待いたします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00