FDAバナー

イグリデュール樹脂:材質特性 - 食品接触作業向け

  • 食品接触用で、汎用性の高いベアリング
  • EU規則10/2011 EGに準拠
  • FDA準拠
  • 汎用性
イグリデュールA181 材質
  • EU規則10/2011 EGに準拠
  • FDA準拠
  • 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装の防火要件に適合
  • 最高プラス180℃の耐熱性
イグリデュールA350 材質
  • 食品分野で、高温環境でも長寿命の材質
  • EU規則10/2011 EGに準拠
  • FDA準拠
  • マイナス100℃~プラス250℃の耐熱温度
イグリデュールA500 材質
  • FDA準拠で、高い汎用性
  • イグリデュールA180は、食品医薬品局(FDA)の要件を満たしています。
  • 優れた耐媒体性
  • 湿潤環境に最適
イグリデュールA180 材質
  • FDA準拠の低速用
  • イグリデュールA200材質は、食品医薬品局(FDA)の要件を満たしています。
  • 食品との直接接触用
  • 低速用
イグリデュールA200 材質
  • 化学薬品および食品に関するFDAおよびEU規制に適合
  • EU規則10/2011 EGに準拠
  • FDA準拠
  • 高い耐薬品性
イグリデュールA160 材質
  • KTW適合、飲料水との接触作業に最適
  • 液体媒体中での連続運転において、非常に高い耐摩耗性
  • 飲料水との接触作業に最適(KTW準拠)
  • 優れた耐薬品性
イグリデュールUW160 材質
  • タバコ産業用、FDA準拠
  • タバコ産業で好ましくない、または禁止されている成分を含まない。
  • イグリデュールT220材質は、食品医薬品局(FDA)の要件を満たしています。
  • 潤滑剤およびメンテナンス不要
イグリデュールT220 材質

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間