言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® T220
試験方法
密度
g/cm³
1,28
色
白色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,3
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
0,5
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
μ
0,20-0,32
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,28
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
1.800
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
65
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
55
推奨最大面圧(20)
MPa
40
ショアD硬度
76
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+100
短期使用上限温度
°C
+160
下限適用温度
°C
-40
熱伝導率
W/m x K
0,24
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
K-1 x 10-5
11
DIN 53753
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1010
DIN 53482
表01:材料データ

図.01: イグリデュール® T220すべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、鋼製シャフトに対する乾式運転、温度+20℃、鋼製ハウジングに設置。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® T220は、タバコ加工産業で使用される特殊材料です。タバコ産業の要求事項(エンジニアリング・データベース)を満たしています。この材料は、2004年の見本市でタバコ製品の有名メーカーが要求した、好ましくない成分や禁止成分を含んでいません。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で40MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
最大推奨面圧は、機械的材料パラメータを表します。イグリデュール® T220すべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇とともに低下します。図02は、この関係を示しています。
イグリデュール® T220滑り軸受は、許容限界の45MPaまで荷重をかけることができます。このときの変形はほぼ2%です。許容荷重は、温度が高くなるとさらに制限されます(図02)。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦と摩耗
イグリデュール® T220 ベアリングの摩擦摩耗値は、タバコ加工産業の仕様に準拠することで、ベスチグリデュール® ベアリングの摩擦摩耗値より明らかに遅れています。摩擦係数は、負荷が大きくなると減少しますが、高速回転ではわずかに増加するだけです。

図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ
イグリデュール® T220
ドライ
グリース
オイル
水
摩擦係数
0,2 - 0,32
0,09
0,04
0,04
表04:イグリデュール® T220の対鋼摩擦係数(Ra = 1 μm、50 HRC)

図 06: 回転動作における、異なるシャフト材質に対する摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフト材質
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
図06は、イグリデュール(® T220)製のすべり軸受で実施した、異なるシャフト材質の試験結果を示している。
図07は、荷重が増加すると軸受の摩耗が激しくなることを示している。07は、荷重が増加すると軸受の摩耗が激しくなることを示しています。従って、荷重が5MPa以下になるように、ベアリングの寸法を十分に調整する必要があります。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00