イグリデュール® A180 - 材質データ

材質データ

一般的性質 単位 イグリデュールA180 試験方法
密度g/cm³ 1.46
色 白
室温+23℃/湿度50%における最大吸湿量 重量% 0.2DIN 53495
最大吸湿率 重量% 1.3
滑り摩擦係数、スチールに対する動的 µ0,05 - 0,23
最大pv値 (無潤滑) MPa x m/s 0.31
機械的性質
曲げ弾性率 MPa 2,300DIN 53457
20℃における曲げ強さ MPa 88DIN 53452
圧縮強度 MPa 78
最大推奨面圧 (20℃) MPa 28
ショアD硬さ 76 DIN 53505
物理的および熱的性質
長期使用最高温度<br /> °C +90
短期使用最高温度<br /> °C +110
最小使用温度 °C -50
熱伝導率 [W/m x K] 0.25 ASTM C 177
熱膨張率 (23℃) [K-1 x 10-5 11 DIN 53752
電気的性質
体積抵抗率 Ωcm > 1012DIN IEC 93
表面抵抗率 Ω> 1011DIN 53482
図01: イグリデュール® A180 滑り軸受の許容 pv 値
図01: イグリデュール® A180 滑り軸受の許容 pv 値
図02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20 °Cで20 MPa)

機械的仕様

図03: 寸法変化率

詳細情報

許容滑走速度

最大表面速度

m/s 回転時 揺動時 linear
永久 0.80.6 3.5
短期 1.2 15

使用温度

イグリデュールA180 使用温度
最低使用温度 - 50 °C
長期使用最高温度 +90℃以上
短期使用最高温度 +110℃
を軸に固定する。 +60°C
図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa

摩擦と摩耗

イグリデュールA180 無潤滑 グリス オイル 水
摩擦係数 [µ] 0,05 - 0,23 0.09 0.04 0.04
図05:摩擦係数と面圧との関係(v = 0.01m/s)
図07: 揺動と回転による摩耗

耐薬品性

標準的 抵抗
アルコール+
炭化水素+
グリス、潤滑剤 (添加剤なし) +
燃料 +
希酸 0 ~ -
強酸 -
希アルカリ +
強アルカリ +最高0

放射線

耐紫外線性

真空

電気的仕様

電気的性質
体積抵抗率 > 1012 Ωcm
表面抵抗率 > 1011 Ω

吸湿率

最大吸湿率
湿度+23 °C/50 %r.時 0.2重量%
最大吸湿率 1.3 重量 %
吸湿の影響

取り付け公差

直径 d1 [mm]シャフト h9 [mm]イグリデュール® A180 F10 [mm]ハウジング H7 [mm]
最大 30 ~ 0.025 +0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 ~ 6 0 ~ 0.030 +0.020 +0.068 0 +0.012
> 6 ~ 10 0 ~ 0.036 +0.025 +0.083 0 +0.015
> 10 ~ 18 0 ~ 0.043 +0.032 +0.102 0 +0.018
> 18 ~ 30 0 ~ 0.052 +0.040 +0.124 0 +0.021
> 30 ~ 50 0 ~ 0.062 +0.050 +0.150 0 +0.025

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間