言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® A181
試験方法
密度
g/cm³
1,38
色
青色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,2
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
1,3
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
µ
0,10 - 0,21
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,31
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
1.913
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
48
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
60
推奨最大面圧(20)
MPa
31
ショアD硬度
76
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+90
短期使用上限温度
°C
+110
下限適用温度
°C
-50
熱伝導率
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
< 1012
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
< 1012
DIN 53482
表01:材料特性

図.01: イグリデュール® A181すべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、鋼製シャフトに対する乾式運転、温度+20℃、鋼製ハウジングに設置。
X = 滑り速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® A181すべり軸受は、その技術特性と関連法規への適合性から、食品技術分野での用途に適しています。機械的仕様、耐熱温度、耐薬品性の点で、イグリデュール® A180に直接匹敵しますが、イグリデュール® A181は、耐摩耗性の点でさらに優れています。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20 °Cで31 MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
イグリデュール® A181 ベアリングの圧縮強度は、温度が上昇するにつれて低下します。02 はこの相関関係を示しています。推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータを表しています。トライボロジーに関する結論はここから導き出すことはできません。
図.03は、ラジアル荷重下でのイグリデュール® A181の弾性変形を示している。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 1MPa
X = 表面速度[m/s]}
Y = 摩擦係数 μ
摩擦と摩耗
摩擦係数と耐摩耗性は、アプリケーションのパラメータによって変化します(図04と05)。iglidur®® A181ベアリングでは、表面速度とシャフト粗さの関数としての摩擦係数μの変化はわずかである。

図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ
イグリデュール® A181
ドライ
グリース
オイル
水
摩擦係数
0,10 - 0,21
0,08
0,03
0,04
表04:鋼に対する摩擦係数(Ra = 1 μm、50 HRC)

図 06: 回転動作における、異なるシャフト材質に対する摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフト材質
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
図.06 は、イグリデュール®® A181 軸受で実施した、異なるシャフト材質を用いた試験結果の拡張を示しています。特に、食品分野向けの耐腐食性シャフトタイプに注目しています。06は、特にこれらのシャフトとの組み合わせで低摩耗率が達成されていることを示しています。多くのイグリデュール®® の材料と同様に、同じパラメータで回転させると摩耗率は増加する(図07)。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00