言語の変更 :
| 一般的性質 | 単位 | イグリデュールA350 | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 1.42 | |
| 色 | 青 | ||
| 室温+23℃/湿度50%における最大吸湿量 | 重量% | 0.6 | DIN 53495 |
| 最大吸湿率 | 重量% | 1.9 | |
| 滑り摩擦係数、スチールに対する動的 | µ | 0,10 - 0,20 | |
| 最大pv値 (無潤滑) | MPa x m/s | 0.4 | |
| 機械的性質 | |||
| 曲げ弾性率 | MPa | 2,000 | DIN 53457 |
| 20℃における曲げ強さ | MPa | 110 | DIN 53452 |
| 圧縮強度 | MPa | 78 | |
| 最大推奨面圧 (20℃) | MPa | 60 | |
| ショアD硬さ | 76 | DIN 53505 | |
| 物理的および熱的性質 | |||
| 長期使用最高温度<br /> | °C | +180 | |
| 短期使用最高温度<br /> | °C | +210 | |
| 最小使用温度 | °C | -100 | |
| 熱伝導率 | [W/m x K] | 0.24 | ASTM C 177 |
| 熱膨張率 (23℃) | [K-1 x 10-5 | 8 | DIN 53752 |
| 電気的性質 | |||
| 体積抵抗率 | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
| 表面抵抗率 | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

図.01: イグリデュール® A350すべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、鋼製シャフトに対する乾式運転、温度+20℃、鋼製ハウジングに設置。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® A350すべり軸受は、食品・包装業界で発生するあらゆる荷重に対応できるように設計されています。リフティング装置やプレスに見られるような高荷重でも問題なく、追加潤滑なしで確実に機能します。

図02:温度の関数による推奨最大面圧(+20 °C で 60 MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 荷重 [MPa]}
推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータです。トライボロジーに関する結論に使用することはできません。イグリデュール® A350すべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇とともに低下する。02はこの関係を示しています。
図03は、イグリデュール® A350がラジアル荷重でどのように弾性変形するかを示している。最大面圧60MPaでは、変形は5%未満です。
イグリデュール® A350すべり軸受は、回転・揺動どちらの用途でも、低・中速回転に適しています。摩耗率はほぼ同じであるため、どのような動きが好ましいということはありません。直線運動もイグリデュール® A350で十分にサポートできます。摺動速度が高い場合は、イグリデュール® J またはイグリデュール® L250 を使用できるかどうかを確認する必要があります。
| m/s | 回転時 | 揺動時 | linear |
|---|---|---|---|
| 永久 | 1 | 0.8 | 2.5 |
| 短期 | 1.2 | 0.9 | 3 |
耐熱性により、イグリデュール® A350は食品分野のすべり軸受に理想的な材料です。140 °Cを超える温度では、追加の保護が必要です。イグリデュール® A350軸受の摩耗率は、高温でわずかに増加します。テストでは、すべてのシャフト材料で+100 °Cの温度で良好な摩耗結果を示しています。
| イグリデュールA350 | 使用温度 |
|---|---|
| 最低使用温度 | - 100 °C |
| 長期使用最高温度 | +180°C |
| 短期使用最高温度 | + 210 °C |
| を軸に固定する。 | +140°C |

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 1MPa
X = 表面速度[m/s]}
Y = 摩擦係数 μ
イグリデュール® A350の鋼材に対する摩擦係数は中程度である(図04および05)。
イグリデュール® A350の対鋼摩擦係数(Ra = 1 μm、50 HRC):
| イグリデュール® A300 | 無潤滑 | グリス | オイル | 水 |
|---|---|---|---|---|
| 摩擦係数 [µ] | 0,1 - 0,2 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
![図05: 荷重の関数としての摩擦係数、v = 0.01 m/s X = 荷重 [MPa] Y = 摩擦係数 μ](https://igus.widen.net/content/hmzf6cbdxw/webp/iglidur_A350_e2.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=192)
図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ
詳細情報

図.06: 摩耗、異なるシャフト材質の回転アプリケーション、p = 1 MPa、v = 0.5 m/s
X = シャフトの材質
Y = 摩耗 [μm/km]}
A = アルミニウム、ハードアルマイト
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、ハードクロムメッキ
E = HR炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
耐食性鋼は当然、食品産業での使用に適している。そのため、特にこのような素材について試験が行われた。その結果、明確な好みはなく、304SS、高級鋼、硬質クロムメッキ鋼がすべて適していることが示された。硬質アルマイトも、直線運動と回転運動の両方に適しています。
イグリデュール® A350すべり軸受は、希釈した酸やアルカリ、アルコール、洗浄剤に耐性があります。彼らはまた、ほとんどの潤滑剤に耐性があります。イグリデュール® A350軸受は、食品業界で使用される一般的な洗浄剤に耐性があります。イグリデュール® A350は、エステル、ケトン、塩素化水素、芳香族および非常に極性溶媒によって攻撃される。
+ 耐性あり 0 条件付きで耐性あり - 耐性なし
室温での全データ [+20 °C]}
| 標準的 | 抵抗 |
|---|---|
| アルコール | + |
| 炭化水素 | +最高0 |
| グリス、潤滑剤 (添加剤なし) | + |
| 燃料 | + |
| 希酸 | + |
| 強酸 | + |
| 希アルカリ | + |
| 強アルカリ | + |
イグリデュール® A350を使用したベアリングは、2 x102 Gyの放射線強度まで耐放射線性があります。
イグリデュール® A350® ベアリングは、紫外線に対する耐性に優れています。
真空中では、イグリデュール® A350 ベアリングはガスを発生します。真空中での使用は、乾燥した軸受にのみ可能です。
イグリデュール® A350 滑り軸受は電気絶縁性です。
| 電気的性質 | |
|---|---|
| 体積抵抗率 | > 1011 Ωcm |
| 表面抵抗率 | > 1011 Ω |
イグリデュール® A350の吸湿率は低く、標準的なすべり軸受を使用する場合は無視できます。完全に飽和した状態でも、イグリデュール® A350の吸湿率は1.9%以下です。
| 最大吸湿率 | |
|---|---|
| 湿度+23 °C/50 %r.時 | 0.6 重量 |
| 最大吸湿率 | 1.9 重量 % |
iglidur® A350 ベアリングは、h公差(少なくともh9を推奨)のシャフト用標準ベアリングです。この軸受は、H7公差のマウントに圧入するように設計されています。公称寸法の取り付け部に取り付けた後、公差F10のベアリングの内径が自動的に調整されます。
| 直径 d1 [mm] | シャフト h9 [mm] | イグリデュール® A350 F10 [mm] | ハウジング H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| 最大 3 | 0 ~ 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 |
| > 3 ~ 6 | 0 ~ 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 |
| > 6 ~ 10 | 0 ~ 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 |
| > 10 ~ 18 | 0 ~ 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 |
| > 18 ~ 30 | 0 ~ 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 |
| > 30 ~ 50 | 0 ~ 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 |
| >50 ~ 80 | 0 ~ 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00