イグリデュール® A500 - 材質データ

材質データ

一般的性質 単位イグリデュール A500 試験方法
密度 g/cm³ 1.28
色 茶
室温+23℃/湿度50%における最大吸湿量 重量% 0.3 DIN 53495
最大吸湿率 重量% 0.5
地熱摩擦係数、動的、対鋼材 µ 0,26-0,41
最大pv値 (無潤滑) Mpa x m/s 0.28
機械的性質
曲げ弾性率 MPa 3,600 DIN 53457
20℃における曲げ強さ MPa 140DIN 53452
圧縮強度 MPa 118
最大推奨面圧 (20℃) MPa 120
ショアD硬さ MPa 83DIN 53505
物理的および熱的性質
長期使用最高温度<br /> °C +250
短期使用最高温度<br /> °C +300
最小使用温度 °C -100
熱伝導率 W/m x K 0.24 ASTM C 177
熱膨張率 (23℃) K-1 x 10-5 9 DIN 53752
電気的性質
体積抵抗率 Ωcm > 1014DIN IEC 93
表面抵抗率Ω> 1013DIN 53482
図 01: イグリデュール® A500 の許容 pv 値(肉厚 1mm): スチール製ハウジングに取り付けたスチール製シャフトに対し、+20°C で乾式運転。
図 01: イグリデュール® A500 の許容 pv 値(肉厚 1mm): スチール製ハウジングに取り付けたスチール製シャフトに対し、+20°C で乾式運転。
ダイアグラム 02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20 °Cで120 MPa)

機械的仕様

図03: 寸法変化率

許容摺動速度

最大表面速度

m/s 回転時揺動時 linear
永久0.6 0.4 1
短期10.7 2

温度

イグリデュール A500 使用温度
最低使用温度- 100 °C
長期使用最高温度 +250°C
短期使用最高温度 + 300 °C
を軸に固定する。 +130°C

摩擦と摩耗

イグリデュール A500 無潤滑グリス オイル 水
摩擦係数 [µ] 0,26 - 0,41 0.09 0.04 0.04
図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
図05:摩擦係数と面圧との関係(v = 0.01m/s)
図07: 揺動と回転による摩耗

特性

耐薬品性

標準的 抵抗
アルコール+
炭化水素+
グリス、潤滑剤 (添加剤なし) +
燃料+
希酸 +
強酸 +
希アルカリ +
強アルカリ +

放射線

電気仕様

電気的性質
体積抵抗率 > 1014 Ωcm
表面抵抗率> 1013 Ω

吸湿率

最大吸湿率
湿度+23 °C/50 %r.時 0.3 重量 %
最大吸湿率 0.5 重量 %
吸湿の影響

取り付け公差

直径 d1 [mm]シャフト h9 [mm]イグリデュール® A500 F10 [mm]ハウジング H7 [mm]
最大 3 0 ~ 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 ~ 6 0 ~ 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 ~ 10 0 ~ 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 ~ 18 0 ~ 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 ~ 30 0 ~ 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 ~ 50 0 ~ 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 ~ 80 0 ~ 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間