言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® A160
試験方法
密度
g/cm³
1,0
色
青色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,1
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
0,1
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
µ
0,09 - 0,19
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,25
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
1.151
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
19
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
37
推奨最大面圧(20)
MPa
15
ショアD硬度
60
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+90
短期使用上限温度
°C
+100
下限適用温度
°C
-50
熱伝導率
[W/m x K]
0,30
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1012
DIN 53482

図.01: イグリデュール® A160 すべり軸受の許容 pv 値、肉厚 1 mm、スチール製シャフトに対する乾式運転、温度 +20 °C、スチール製ハウジングに取り付け。
X = 滑り速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® A160 ベアリングは、極めて高い耐摩耗性を低コストで実現します。トライボロジー的に最適化されたこの材料は、+90℃まで使用可能で、食品加工分野で要求される適合性も備えています。この特性プロファイルは、"光学的検出性" 業界でしばしば望まれる青色、すなわち青色で締めくくられます。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で15MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
イグリデュール® A160すべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇とともに低下します。図02は、この関係を示しています。推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータを表します。ここからトライボロジーに関する結論を導き出すことはできません。
図03は、ラジアル荷重を受けたイグリデュール® A160の弾性変形を示しています。推奨最大面圧15 MPaの下では、変形は3.0 %未満である。このラジアル荷重までは塑性変形は無視できる。ただし、塑性変形は荷重の持続時間にも依存する。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦と摩耗
摩擦係数と耐摩耗性は、適用パラメータによって変化します。イグリデュール® A160すべり軸受では、表面速度の関数としての摩擦係数μの変化はわずかに顕著なだけです。しかし、摩擦係数は荷重が増加するにつれて大幅に減少します。摩擦係数に関する最適なシャフト粗さは0.6~0.7 Raである。

図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ
イグリデュール® A181
ドライ
グリース
オイル
水
摩擦係数
0,09 - 0,19
0,08
0,03
0,04
表04:鋼に対する摩擦係数(Ra = 1 μm、50 HRC)

図 06: 回転動作における、異なるシャフト材質に対する摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフト材質
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
図.06 は、イグリデュール®® A160 ベアリングの乾式運転で実施された、異なるシャフト材質を使用した試験結果の拡張を示しています。低荷重で回転させる場合、特に興味深く、媒体や腐食に強いシャフト材料である304SS、高級鋼、硬質クロムメッキ鋼が良い相手であることがわかります。しかし、高グレードのスチールシャフトでは、摩耗は荷重とともに最も急速に増加します(図.06)。Cf53シャフトでは、旋回用途での摩耗は、回転と比べて模範的です。他の多くのイグリデュール®® 素材と同様に、回転時の摩耗は旋回時よりも大きい(図.07)。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00